BUF08832
- 10-BIT RESOLUTION
- 8-CHANNEL P-GAMMA
- 1-CHANNEL P-VCOM
- HIGH SLEW RATE VCOM: 45V/µs
- 16x REWRITABLE NONVOLATILE MEMORY
- TWO INDEPENDENT PIN-SELECTABLE MEMORY BANKS
- RAIL-TO-RAIL OUTPUT
- 300mV Min Swing-to-Rail (10mA)
- > 300mA Max IOUT
- LOW SUPPLY CURRENT
- SUPPLY VOLTAGE: 9V to 20V
- DIGITAL SUPPLY: 2V to 5.5V
- TWO-WIRE INTERFACE: Supports 400kHz and 3.4MHz
- APPLICATIONS
- TFT-LCD REFERENCE DRIVERS
All trademarks are the property of their respective owners.
The BUF08832 offers eight programmable gamma channels and one programmable VCOM channel.
The final gamma and VCOM values can be stored in the on-chip, nonvolatile memory. To allow for programming errors or liquid crystal display (LCD) panel rework, the BUF08832 supports up to 16 write operations to the on-chip memory.
The BUF08832 has two separate memory banks, allowing simultaneous storage of two different gamma curves to facilitate switching between gamma curves.
All gamma and VCOM channels offer a rail-to-rail output that typically swings to within 150mV of either supply rail with a 10mA load. All channels are programmed using a Two-Wire interface that supports standard operations up to 400kHz and high-speed data transfers up to 3.4MHz.
The BUF08832 is manufactured using Texas Instruments’ proprietary, state-of-the-art, high-voltage CMOS process. This process offers very dense logic and high supply voltage operation of up to 20V. The BUF08832 is offered in a HTSSOP-20 PowerPAD package, and is specified from –40°C to +85°C.
技術資料
種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | データシート | Programmable Gamma-Volt Generator & High Slew Rate Vcom w/ Integrated 2-Bank Mem データシート (Rev. C) | 2011年 7月 12日 | |||
EVM ユーザー ガイド (英語) | BUF08832EVM Users Guide (Rev. A) | 2016年 8月 3日 | ||||
アプリケーション・ノート | Driving Capacitive Loads with Gamma Buffers | 2012年 11月 20日 |
設計と開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
BUF08832EVM — BUF08832 評価モジュール
The BUF08832EVM key hardware consists of two boards, BUF08832 Test Board and USB DIG Platform. The BUF08832 Test Board contains the BUF08832, terminal strips for external connections, and several jumpers for device configurations. The USB DIG Platform contains an 8052 microcontroller with a built (...)
SBOC304 — BUF08832EVM Software
サポート対象の製品とハードウェア
製品
LCD / OLED ディスプレイ向けの電源とドライバ
ハードウェア開発
評価ボード
PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション・ツール向け PSpice®
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI (...)
パッケージ | ピン数 | ダウンロード |
---|---|---|
HTSSOP (PWP) | 20 | オプションの表示 |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 材質成分
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。