CDCE913

アクティブ

2.5V または 3.3V LVCMOS 出力、プログラマブル、1 個の PLL VCXO クロック・シンセサイザ

製品詳細

Function Clock generator, Spread-spectrum clock generator Number of outputs 3 Output frequency (max) (MHz) 230 Core supply voltage (V) 1.8 Output supply voltage (V) 2.5, 3.3 Input type LVCMOS, XTAL Output type LVCMOS Operating temperature range (°C) -40 to 85 Features I2C, Integrated EEPROM, Pin programmable, Spread-spectrum clocking (SSC) Rating Catalog
Function Clock generator, Spread-spectrum clock generator Number of outputs 3 Output frequency (max) (MHz) 230 Core supply voltage (V) 1.8 Output supply voltage (V) 2.5, 3.3 Input type LVCMOS, XTAL Output type LVCMOS Operating temperature range (°C) -40 to 85 Features I2C, Integrated EEPROM, Pin programmable, Spread-spectrum clocking (SSC) Rating Catalog
TSSOP (PW) 14 32 mm² 5 x 6.4
  • プログラマブル クロック ジェネレータ ファミリ製品
    • CDCE913/CDCEL913:1-PLL、3 出力
    • CDCE925/CDCEL925:2-PLL、5 出力
    • CDCE937/CDCEL937:3-PLL、7 出力
    • CDCE949/CDCEL949:4-PLL、9 出力
  • システム内プログラミングおよび EEPROM
    • シリアル プログラム可能な揮発性レジスタ
    • 不揮発性 EEPROM に顧客設定を保存
  • 柔軟な入力クロック設定の概念
    • 外部水晶振動子:8MHz~32MHz
    • オンチップ VCXO:プル範囲 ±150ppm
    • シングルエンドの LVCMOS:最高 160MHz
  • 出力周波数を最高 230 MHz まで自由に選択可能
  • 低ノイズの PLL コア
    • PLL ループ フィルタ コンポーネントを内蔵
    • 短いジッタ時間 (標準値 50ps)
  • 独立した出力供給ピン
    • CDCE913:3.3V および 2.5V
    • CDCEL913:1.8V
  • 柔軟なクロック ドライバ:
    • 3 つのユーザー定義可能な制御入力 [S0/S1/S2] (SSC の選択、周波数切り替え、出力イネーブル、パワーダウンなどに使用可能)
    • ビデオ、オーディオ、USB、IEEE1394、RFID、Bluetooth、WLAN、Ethernet™、GPS
    • TI-DaVinci™、OMAP™、DSP を使用して共通クロックの周波数を生成
    • SSC 変調をプログラム可能
    • 0PPM クロック生成が可能
  • 1.8V デバイス電源
  • 幅広い温度範囲:-40℃~85℃
  • TSSOP パッケージ
  • 開発およびプログラミング キットにより PLL の設計とプログラムが簡単 (テキサス・インスツルメンツの Pro-Clock™)
  • プログラマブル クロック ジェネレータ ファミリ製品
    • CDCE913/CDCEL913:1-PLL、3 出力
    • CDCE925/CDCEL925:2-PLL、5 出力
    • CDCE937/CDCEL937:3-PLL、7 出力
    • CDCE949/CDCEL949:4-PLL、9 出力
  • システム内プログラミングおよび EEPROM
    • シリアル プログラム可能な揮発性レジスタ
    • 不揮発性 EEPROM に顧客設定を保存
  • 柔軟な入力クロック設定の概念
    • 外部水晶振動子:8MHz~32MHz
    • オンチップ VCXO:プル範囲 ±150ppm
    • シングルエンドの LVCMOS:最高 160MHz
  • 出力周波数を最高 230 MHz まで自由に選択可能
  • 低ノイズの PLL コア
    • PLL ループ フィルタ コンポーネントを内蔵
    • 短いジッタ時間 (標準値 50ps)
  • 独立した出力供給ピン
    • CDCE913:3.3V および 2.5V
    • CDCEL913:1.8V
  • 柔軟なクロック ドライバ:
    • 3 つのユーザー定義可能な制御入力 [S0/S1/S2] (SSC の選択、周波数切り替え、出力イネーブル、パワーダウンなどに使用可能)
    • ビデオ、オーディオ、USB、IEEE1394、RFID、Bluetooth、WLAN、Ethernet™、GPS
    • TI-DaVinci™、OMAP™、DSP を使用して共通クロックの周波数を生成
    • SSC 変調をプログラム可能
    • 0PPM クロック生成が可能
  • 1.8V デバイス電源
  • 幅広い温度範囲:-40℃~85℃
  • TSSOP パッケージ
  • 開発およびプログラミング キットにより PLL の設計とプログラムが簡単 (テキサス・インスツルメンツの Pro-Clock™)

CDCE913 および CDCEL913 デバイスは、モジュラー PLL ベースの低コストで高性能なプログラマブル クロック シンセサイザです。これらのデバイスは、1 つの入力周波数から最大 3 つの出力クロックを生成します。それぞれの出力は、内蔵の構成可能PLLを使用して、230MHzまでの任意のクロック周波数にシステム内でプログラム可能です。

CDCx913 には独立した出力電源ピン VDDOUT があり、CDCEL913 では 1.8V、CDCE913では 2.5V~3.3V です。

入力には外付けの水晶振動子、またはLVCMOSクロック信号を接続できます。選択可能なオンチップVCXOにより、出力周波数を外部の制御信号に同期できます。

PLLはSSC (スペクトラム拡散クロッキング)をサポートしているため、電磁気干渉(EMI)性能に優れています。

このデバイスは不揮発性EEPROMのプログラミングをサポートしているため、アプリケーションに応じて簡単にカスタマイズ可能です。すべてのデバイス設定は、2 線式シリアル インターフェイスの SDA/SCL バスでプログラムできます。

CDCx913 は、-40℃~85℃の温度範囲内の 1.8V 環境で動作します。

CDCE913 および CDCEL913 デバイスは、モジュラー PLL ベースの低コストで高性能なプログラマブル クロック シンセサイザです。これらのデバイスは、1 つの入力周波数から最大 3 つの出力クロックを生成します。それぞれの出力は、内蔵の構成可能PLLを使用して、230MHzまでの任意のクロック周波数にシステム内でプログラム可能です。

CDCx913 には独立した出力電源ピン VDDOUT があり、CDCEL913 では 1.8V、CDCE913では 2.5V~3.3V です。

入力には外付けの水晶振動子、またはLVCMOSクロック信号を接続できます。選択可能なオンチップVCXOにより、出力周波数を外部の制御信号に同期できます。

PLLはSSC (スペクトラム拡散クロッキング)をサポートしているため、電磁気干渉(EMI)性能に優れています。

このデバイスは不揮発性EEPROMのプログラミングをサポートしているため、アプリケーションに応じて簡単にカスタマイズ可能です。すべてのデバイス設定は、2 線式シリアル インターフェイスの SDA/SCL バスでプログラムできます。

CDCx913 は、-40℃~85℃の温度範囲内の 1.8V 環境で動作します。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
11 をすべて表示
種類 タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート CDCE(L)913:SSC サポートによる EMI 削減機能を搭載した 柔軟な低消費電力 LVCMOS クロック ジェネレータ データシート (Rev. I 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.I) PDF | HTML 2024年 9月 4日
その他の技術資料 クロック&タイミング・ソリューション (Rev. A 翻訳版) 2013年 12月 11日
アプリケーション・ノート VCXO Application Guideline for CDCE(L)9xx Family (Rev. A) 2012年 4月 23日
ユーザー・ガイド CDCE(L)9XX & CDCEx06 Programming Evaluation Module Manual (Rev. A) 2010年 11月 22日
ユーザー・ガイド CDCE(L)9xx Performance Evaluation Module (Rev. A) 2010年 7月 7日
アプリケーション・ノート General I2C / EEPROM usage for the CDCE(L)9xx family 2010年 1月 26日
アプリケーション・ノート Troubleshooting I2C Bus Protocol 2009年 10月 19日
アプリケーション・ノート Usage of I2C for CDCE(L)949, CDCE(L)937, CDCE(L)925, CDCE(L)913 2009年 9月 23日
ユーザー・ガイド CDCE(L)9XX & CDCEx06 Programming Evaluation Module Manual 2008年 12月 9日
アプリケーション・ノート Generating Low Phase-Noise Clocks for Audio Data Converters from Low Frequency 2008年 3月 31日
アプリケーション・ノート Practical consideration on choosing a crystal for CDCE(L)9xx family 2008年 3月 24日

設計および開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

CDCE913PERF-EVM — CDCE913 性能評価モジュール

The CDCE913Perf-Evaluation Module allows the verification of the functionality and performance of CDCE913 and CDCEL913 with the options of crystal and 1.8 V LVCMOS inputs. The outputs can be connected to the Oscilloscope directly with SMA cables.

ユーザー ガイド: PDF
評価ボード

CDCEL9XXPROGEVM — CDCE(L)949 ファミリ EEPROM プログラミング・ボード

The clock generator CDCE(L)949 family has integrated EEPROM that allows the default frequency settings to be saved upon start up. CDCEL9XXPROGEVM is a programming board that allows a fast programming of prototyping samples or small production quantities. It applies to all 8 devices in the family: (...)

ユーザー ガイド: PDF
評価ボード

TAS2770EVM — TAS2770EVM モノラル、デジタル入力、Class-D、IV センス・オーディオ・アンプの評価モジュール、QFN パッケージ

TAS2770EVM は、簡単に使用できるモノラル評価モジュールをデベロッパーに提供します。この評価モジュールは、ステレオ・ソリューション、またはマルチチャネル・ソリューションとして構成することもできます。これは、IV センスを有効または無効にして、TAS2770 のステレオ実装とモノラル実装を評価するための強力なツール・キットです。TAS2770 の評価に必要なものすべてが揃っています。スピーカ保護のアルゴリズムと処理を実現するために、TAS2559YZEVM (...)
ユーザー ガイド: PDF
評価ボード

TAS2770EVM-STEREO — TAS2770 デジタル入力 Class-D IV センス・オーディオ・アンプのステレオ評価基板

TAS2770EVM-Stereo はデベロッパー向けの、ステレオ・ソリューションとして事前構成済みの使いやすい評価モジュールです。IV センスを有効または無効にし、TAS2770 のステレオ実装またはモノラル実装を評価できます。従来型アンプとして TAS2770 を評価するために必要なものをすべて提供します。TAS2559YZEVM を接続し、スピーカ保護のアルゴリズムと処理を実施することにより、ステレオまたはモノラルのスピーカ保護ソリューションを評価できます。このアルゴリズムの制御とチューニングには PPC3 を使用します。TAS2559YZEVM と PPC3 (...)
ユーザー ガイド: PDF
評価ボード

TAS2770YFFEVM — TAS2770YFFEVM WCSP パッケージ向けモノラル、デジタル入力 Class-D、IV センス・オーディオ・アンプの評価基板

The TAS2770YFFEVM provides developers with a simple to use mono evaluation module that can be configured as a stereo solution and as a multi-channel solution. It is powerful tool kit for assessing stereo and mono implementations of the TAS2770 with or without IV sense. Everything needed for (...)
ユーザー ガイド: PDF
評価ボード

TAS3251EVM — TAS3251 175W ステレオ / 350W モノラル Ultra-HD デジタル入力 Class-D の評価モジュール

TAS3251 Ultra-HD オーディオ評価基板は、TI (テキサス・インスツルメンツ) の TAS3251 IC の実証に使用できます。TAS3251 は、デジタル入力の高性能 Class-D アンプであり、Class-D 効率を活用する真のプレミアム音質の実現に貢献します。このデジタル・フロント・エンドは、高性能の Burr-Brown™ DAC を採用したほか、DSP を内蔵しており、SmartAmp や SmartEQ (...)

ユーザー ガイド: PDF
評価ボード

TAS5431Q1EVM — TAS5431-Q1 8-W Automotive Mono Analog Input Class-D Audio Amp Evaluation Module

TAS5431Q1EVM 評価基板 (EVM) は、TI のアナログ入力 Class D 閉ループ・モノラル・アンプの評価ができます。デフォルトの I2C レジスタ設定を使用する場合、この EVM をスタンドアロン・プラットフォームとして使用できます。また、I2C レジスタの設定をプログラムする (書き込む) ために、この EVM を PPC3 GUI と組み合わせることもできます。
ユーザー ガイド: PDF
評価ボード

TAS5805MEVM — TAS5805M 拡張処理機能搭載、デジタル入力、閉ループ ステレオ Class-D オーディオ アンプの評価基板 (EVM)

開発の開始:

ステップ 1:ハードウェア
 TAS5805M 評価基板を注文します

ステップ 2:ソフトウェア 
 PurePath™ Console 3 と TAS5805M ソフトウェアへのアクセスを申請します

ステップ 3:トレーニング
 TAS5805M 評価基板ユーザー ガイドをダウンロードします
 TAS58xx ファミリの全般的なチューニング ガイド (General Tuning Guide for TAS58xx Family) アプリケーション ノートを読みます
 TAS5805M、TAS5806M、TAS5806MD のプロセス フロー (TAS5805M, TAS5806M, and (...)
ユーザー ガイド: PDF
評価ボード

TAS6424EQ1EVM — TAS6424E-Q1 75W、2MHz、クワッド チャネル、デジタル入力 Class-D オーディオ アンプの評価基板

TAS6424EQ1EVM 評価基板 (EVM) が提示するのは、TAS6424E-Q1 を使用する、車載インフォテインメント向け、2.1MHz、4 チャネル、デジタル入力の Class-D オーディオ アンプ ソリューションです。 2.1MHz のスイッチング周波数を採用した結果、インダクタの大幅なサイズ縮小を実現できます。TAS6424E-Q1 は、電源電圧が 14.4Vで 4Ω スピーカを使用しているときに、チャネルあたり 25W (10% THD+N) を供給します。また、I2C 診断機能と保護機能を搭載しています。TAS6424E-Q1 は CISPR25 Class 5 の各種 (...)
ユーザー ガイド: PDF | HTML
評価ボード

TPA6304Q1EVM — 車載、2.1MHz、アナログ入力、4 チャネル、Class-D オーディオ・アンプの評価基板

The TPA6304-Q1 evaluation module showcases the industry's smallest 2.1-MHz 4-channel Analog Input Class-D Audio solution for Automotive Infotainment applications. TPA6304-Q1’s 2.1-MHz switching frequency allows customers to significantly reduce inductor size and cost and optimize total (...)
ユーザー ガイド: PDF | HTML
アプリケーション・ソフトウェアとフレームワーク

SCAC097 Executable File Without LabVIEW 8.2 Run Time Engine

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

製品
クロック・ジェネレータ
CDCE706 300MHz、LVCMOS、プログラマブル、3 個の PLL クロック・シンセサイザ / 逓倍器 / 分周器 CDCE906 167MHz、LVCMOS、プログラマブル、3 個の PLL クロック・シンセサイザ / 逓倍器 / 分周器 CDCE913 2.5V または 3.3V LVCMOS 出力、プログラマブル、1 個の PLL VCXO クロック・シンセサイザ CDCE925 2.5V または 3.3V LVCMOS 出力、プログラマブル、2 個の PLL VCXO クロック・シンセサイザ CDCE937 2.5V または 3.3V LVCMOS 出力、プログラマブル、3 個の PLL VCXO クロック・シンセサイザ CDCE949 2.5V または 3.3V LVCMOS 出力、プログラマブル、4 個の PLL VCXO クロック・シンセサイザ
ドライバまたはライブラリ

SCAC131 Drivers for the CDCEL9xx programmer EVM

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

製品
クロック・ジェネレータ
CDCE913 2.5V または 3.3V LVCMOS 出力、プログラマブル、1 個の PLL VCXO クロック・シンセサイザ CDCE925 2.5V または 3.3V LVCMOS 出力、プログラマブル、2 個の PLL VCXO クロック・シンセサイザ CDCE937 2.5V または 3.3V LVCMOS 出力、プログラマブル、3 個の PLL VCXO クロック・シンセサイザ CDCE949 2.5V または 3.3V LVCMOS 出力、プログラマブル、4 個の PLL VCXO クロック・シンセサイザ CDCEL913 1.8V LVCMOS 出力、プログラマブル、1 個の PLL VCXO クロック・シンセサイザ CDCEL925 1.8V LVCMOS 出力、プログラマブル、2 個の PLL VCXO クロック・シンセサイザ CDCEL937 1.8V LVCMOS 出力、プログラマブル、3 個の PLL VCXO クロック・シンセサイザ CDCEL949 1.8V LVCMOS 出力、プログラマブル、4 個の PLL VCXO クロック・シンセサイザ
ハードウェア開発
評価ボード
CDCE906-706PROGEVM CDCE906 および CDCE706 プログラマブル EVM CDCE925PERF-EVM CDCE925 性能評価モジュール CDCE949PERF-EVM CDCE949 性能評価モジュール CDCEL913PERF-EVM CDCEL913 性能評価モジュール CDCEL925PERF-EVM CDCEL925 性能評価モジュール CDCEL949PERF-EVM CDCEL949 性能評価モジュール
サポート・ソフトウェア

CLOCKPRO ClockPro Software

TI's ClockPro software allows users to program/configure the following devices in a friendly GUI interface:

  • CDCE949
  • CDCE937
  • CDCE925
  • CDCE913
  • CDCE906
  • CDCE706
  • CDCEL949
  • CDCEL937
  • CDCEL925
  • CDCEL913

It is intended to be used with the evaluation modules of the above devices.

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

製品
クロック・ジェネレータ
CDCE706 300MHz、LVCMOS、プログラマブル、3 個の PLL クロック・シンセサイザ / 逓倍器 / 分周器 CDCE906 167MHz、LVCMOS、プログラマブル、3 個の PLL クロック・シンセサイザ / 逓倍器 / 分周器 CDCE913 2.5V または 3.3V LVCMOS 出力、プログラマブル、1 個の PLL VCXO クロック・シンセサイザ CDCE925 2.5V または 3.3V LVCMOS 出力、プログラマブル、2 個の PLL VCXO クロック・シンセサイザ CDCE937 2.5V または 3.3V LVCMOS 出力、プログラマブル、3 個の PLL VCXO クロック・シンセサイザ CDCE949 2.5V または 3.3V LVCMOS 出力、プログラマブル、4 個の PLL VCXO クロック・シンセサイザ CDCEL913 1.8V LVCMOS 出力、プログラマブル、1 個の PLL VCXO クロック・シンセサイザ CDCEL925 1.8V LVCMOS 出力、プログラマブル、2 個の PLL VCXO クロック・シンセサイザ CDCEL937 1.8V LVCMOS 出力、プログラマブル、3 個の PLL VCXO クロック・シンセサイザ CDCEL949 1.8V LVCMOS 出力、プログラマブル、4 個の PLL VCXO クロック・シンセサイザ
ハードウェア開発
評価ボード
CDCE906-706PROGEVM CDCE906 および CDCE706 プログラマブル EVM CDCE913PERF-EVM CDCE913 性能評価モジュール CDCE925PERF-EVM CDCE925 性能評価モジュール CDCE949PERF-EVM CDCE949 性能評価モジュール CDCEL913PERF-EVM CDCEL913 性能評価モジュール CDCEL925PERF-EVM CDCEL925 性能評価モジュール CDCEL949PERF-EVM CDCEL949 性能評価モジュール CDCEL9XXPROGEVM CDCE(L)949 ファミリ EEPROM プログラミング・ボード
ソフトウェア
ソフトウェア・プログラミング・ツール
CLOCKPRO ClockPro™ プログラミング・ソフトウェア
サポート・ソフトウェア

SCAC073 TI-Pro-Clock Programming Software

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

製品
クロック・ジェネレータ
CDC706 200MHz、LVCMOS、カスタム プログラミング (設定) 済み、3 個の PLL、クロック シンセサイザ / 逓倍器 / 分周器 CDC906 167MHz、LVCMOS、カスタム プログラミング (設定) 済み、3 個の PLL、クロック シンセサイザ / 逓倍器 / 分周器 CDCE706 300MHz、LVCMOS、プログラマブル、3 個の PLL クロック・シンセサイザ / 逓倍器 / 分周器 CDCE906 167MHz、LVCMOS、プログラマブル、3 個の PLL クロック・シンセサイザ / 逓倍器 / 分周器 CDCE913 2.5V または 3.3V LVCMOS 出力、プログラマブル、1 個の PLL VCXO クロック・シンセサイザ CDCE925 2.5V または 3.3V LVCMOS 出力、プログラマブル、2 個の PLL VCXO クロック・シンセサイザ CDCE937 2.5V または 3.3V LVCMOS 出力、プログラマブル、3 個の PLL VCXO クロック・シンセサイザ CDCE949 2.5V または 3.3V LVCMOS 出力、プログラマブル、4 個の PLL VCXO クロック・シンセサイザ CDCEL913 1.8V LVCMOS 出力、プログラマブル、1 個の PLL VCXO クロック・シンセサイザ CDCEL925 1.8V LVCMOS 出力、プログラマブル、2 個の PLL VCXO クロック・シンセサイザ CDCEL937 1.8V LVCMOS 出力、プログラマブル、3 個の PLL VCXO クロック・シンセサイザ CDCEL949 1.8V LVCMOS 出力、プログラマブル、4 個の PLL VCXO クロック・シンセサイザ
シミュレーション・モデル

CDCE913 IBIS Model

SCAM056.ZIP (41 KB) - IBIS Model
設計ツール

CLOCK-TREE-ARCHITECT — Clock tree architect プログラミング・ソフトウェア

Clock tree architect はクロック・ツリーの合成ツールであり、開発中システムの要件に基づいてクロック・ツリー・ソリューションを生成する方法で、お客様の設計プロセスの効率化に貢献します。このツールは、多様なクロック供給製品を収録した包括的なデータベースからデータを抽出し、システム・レベルのマルチチップ・クロック供給ソリューションを生成します。
シミュレーション・ツール

PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション・ツール向け PSpice®

PSpice® for TI は、各種アナログ回路の機能評価に役立つ、設計とシミュレーション向けの環境です。設計とシミュレーションに適したこのフル機能スイートは、Cadence® のアナログ分析エンジンを使用しています。PSpice for TI は無償で使用でき、アナログや電源に関する TI の製品ラインアップを対象とする、業界でも有数の大規模なモデル・ライブラリが付属しているほか、選択された一部のアナログ動作モデルも利用できます。

設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI (...)

多くの TI リファレンス デザインには、CDCE913 があります。

TI のリファレンス デザイン セレクション ツールを使用すると、開発中のアプリケーションやパラメータとの適合度が最も高いデザインの確認と特定を進めることができます。

パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
TSSOP (PW) 14 Ultra Librarian

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブの拠点
  • 組み立てを実施した拠点

推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ