データシート
LM5171-Q1
- 車載アプリケーション用に AEC-Q100 認定済み:
- デバイス温度グレード 1:-40℃~+125℃の動作時周囲温度範囲
- デバイス HBM ESD 分類レベル 2
- デバイス CDM ESD 分類レベル C4B
- 機能安全 対応
- 85V HV ポートおよび 80V LV ポートの最大定格
- 双方向電流レギュレーションの標準精度 1%
- チャネル電流監視の標準精度 1%
- 監視および診断用 I 2C インターフェイス
- 3.5V 1% の基準電圧を内蔵
- 5V 10mA バイアス電源を内蔵
- 5A ピークのハーフ・ブリッジ・ゲート・ドライバ
- プログラム可能またはアダプティブなデッドタイム制御
- 最大 1MHz まで、発振器の周波数をプログラム可能で、オプションとして外部クロックへの同期も可能
- 独立したチャネル・イネーブル制御入力
- 電流と電圧の両方のループ制御機能を内蔵
- ピーク電流制限をサイクル単位でプログラム可能
- 過熱シャットダウン
- HV および LV ポートの過電圧保護
- 動的に選択可能なダイオード・エミュレーション・モードと強制 PWM 動作モード
- ソフトスタート・タイマをプログラム可能
- マルチフェーズと独立チャネルの両方の動作をサポート
- 緊急シャットダウン・ラッチをサポート
LM5171-Q1 コントローラは、車載用 48V および 12V デュアル・バッテリ・システムなど、デュアル・チャネル双方向コンバータに不可欠な高電圧および高精度を実現します。各相でバランスのとれた電流共有を行う多相並列動作をサポートし、独立したチャネルの双方向動作もサポートできるため、多相降圧 / 昇圧、または独立した降圧 / 昇圧、として動作するスタンドアロン・コントローラとして多用途に使用できます。
デュアル・チャネルの差動電流センシング・アンプと、専用のチャネル電流モニタにより、標準値で 1% の精度が得られます。堅牢な 5A ハーフブリッジ・ゲート・ドライバは、並列 MOSFET を駆動して、チャネルあたりの電力をより大きくすることができます。コントローラは、ダイオード・エミュレーション・モード (DEM) または強制 PWM (FPWM) モードで動作するように動的にプログラムできます。多用途な保護機能として、サイクル単位の電流制限、HV と LV の両方のポートにおける過電圧保護、および過熱保護と緊急シャットダウン・ラッチがあります。
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
3 をすべて表示 種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | データシート | LM5171-Q1 デュアル・チャネル双方向コントローラ データシート | PDF | HTML | 英語版 | PDF | HTML | 2021年 11月 16日 |
機能安全情報 | LM5171-Q1 Functional Safety FIT, FMD, and Pin FMA (Rev. A) | PDF | HTML | 2023年 10月 6日 | |||
証明書 | LM5171EVM-BIDIR EU Declaration of Conformity (DoC) | 2023年 5月 5日 |
設計と開発
デスクトップにある「Design & development」 (設計と開発) セクションをご覧ください。購入と品質
記載されている情報:
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 材質成分
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点