LMS8117A
- 1.8V、3.3V、可変電圧のバージョンを利用可能
- 省スペースのSOT-223およびTO-252パッケージ
- 電流制限および過熱保護
- 出力電流: 1A
- 温度範囲: 0℃~125℃
- ライン・レギュレーション: 0.2% (最大値)
- 負荷レギュレーション: 0.4% (最大値)
アプリケーション
- スイッチングDC/DCコンバータのポスト・レギュレータ
- 高効率リニア・レギュレータ
- バッテリ充電器
- バッテリ駆動の計測機器
All trademarks are the property of their respective owners.
LMS8117Aデバイスは低ドロップアウト電圧レギュレータのシリーズで、1Aの負荷電流においてドロップアウトは1.2Vです。このデバイスのピン配置はLM317と同じです。
LMS8117Aには可変電圧バージョンがあり、2つの外付け抵抗だけで出力電圧を1.27V~13.8Vの範囲に設定できます。
また、1.8Vと3.3Vの固定電圧バージョンも利用可能です。
LMS8117Aは、電流制限機能とサーマル・シャットダウン機能を備えています。デバイスの回路にはツェナー・トリミングされたバンドギャップ基準電圧があり、±1%以内の出力電圧精度を保証します。
LMS8117Aは、SOT-223およびTO-252 D-PAKパッケージで供給されます。過渡応答と安定性の向上のため、出力に10µF (最小値)のタンタル・コンデンサが必要です。
技術資料
種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | データシート | LMS8117A 1A、低ドロップアウト、リニア・レギュレータ データシート (Rev. F 翻訳版) | PDF | HTML | 英語版 (Rev.F) | PDF | HTML | 2017年 1月 20日 |
アプリケーション・ノート | A Topical Index of TI LDO Application Notes (Rev. F) | 2019年 6月 27日 | ||||
アプリケーション・ノート | Method For Cal Output Voltage Tolerances in Adj Regs (Rev. A) | 2013年 5月 5日 | ||||
アプリケーション・ノート | AN-1482 LDO Regulator Stability Using Ceramic Output Capacitors (Rev. A) | 2013年 4月 25日 |
設計と開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
MLTLDO2EVM-037 — DCY、DDA、KVUパッケージ向け汎用LDOリニア電圧レギュレータの評価モジュール
MLTLDO2EVM-037 マルチパッケージ低ドロップアウト (LDO) 評価基板 (EVM) を使用すると、独自回路アプリケーションで採用する可能性のある使用方法に関して、リニア・レギュレータが一般的に採用している各種パッケージの動作と性能を評価することができます。この EVM 構成は、DDA、3 ピンと 5 ピンの各 KVU、DCY という各パッケージのフットプリントを確保しており、実際に使用するパーツの半田付けと評価を実施できます。
パッケージ | ピン数 | ダウンロード |
---|---|---|
SOT-223 (DCY) | 4 | オプションの表示 |
TO-252 (NDP) | 3 | オプションの表示 |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 材質成分
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。