LP2957
- 5V output within 1.4% over temperature (A grade)
- Easily programmed for snap-on/snap-off output
- Guaranteed 250 mA output current
- Extremely low quiescent current
- Low Input-Output voltage required for regulation
- Reverse battery protection
- Extremely tight line and load regulation
- Very low temperature coefficient
- Current and thermal limiting
- Error flag signals when output is out of regulation
The LP2957 is a 5V micropower voltage regulator with electronic shutdown, error flag, very low quiescent current (150 [micro]A typical at 1 mA load), and very low dropout voltage (470 mV typical at 250 mA load current).
Output can be wired for snap-on/snap-off operation to eliminate transition voltage states where [micro]P operation may be unpredictable.
Output crowbar (50 mA typical pull-down current) will bring down the output quickly when the regulator snaps off or when the shutdown function is activated.
The part has tight line and load regulation (0.04% typical) and low output temperature coefficient (20 ppm/°C typical).
The accuracy of the 5V output is guaranteed at room temperature and over the full operating temperature range.
The LP2957 is available in the five-lead TO-220 and TO-263 packages.
技術資料
種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | データシート | LP2957/LP2957A 5V Low-Dropout Regulator for µP Applications (jp) データシート (Rev. B 翻訳版) | 最新英語版 (Rev.C) | PDF | HTML | 2004年 11月 19日 | |
アプリケーション・ノート | AN-1061 Power Conversion in Line-Powered Equipment (Rev. B) | 2013年 4月 23日 | ||||
アプリケーション・ノート | Application Note 1061 Power Conversion in Line-Powered Equipment (jp) | 2004年 5月 1日 |
設計と開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
パッケージ | ピン数 | ダウンロード |
---|---|---|
TO-263 (KTT) | 5 | オプションの表示 |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 材質成分
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点