SN74LVCR16245A
- Member of the Texas Instruments
Widebus Family - Operates From 1.65 V to 3.6 V
- Inputs Accept Voltages to 5.5 V
- Max tpd of 4.8 ns at 3.3 V
- Typical VOLP (Output Ground Bounce)
<0.8 V at VCC = 3.3 V, TA = 25°D - Typical VOHV (Output VOH Undershoot)
>2 V at VCC = 3.3 V, TA = 25°C - Supports Mixed-Mode Signal Operation on
All Ports (5-V Input/Output Voltage With
3.3-V VCC) - All Inputs and Outputs Have Equivalent 26-Ω
Series Resistors, So No External Resistors
Are Required - Ioff Supports Live Insertion,
Partial-Power-Down Mode, and Back-Drive
Protection - Latch-Up Performance Exceeds 250 mA Per JESD 17
- ESD Protection Exceeds JESD 22
- 2000-V Human-Body Model (A114-A)
- 200-V Machine Model (A115-A)
This 16-bit (dual-octal) noninverting bus transceiver is designed for 1.65-V to 3.6-V VCC operation.
The SN74LVCR16245A device is designed for asynchronous communication between data buses. All inputs and outputs have equivalent 26-Ω resistors that will slow the edges of the output and reduce switching noise caused by long capacitive etch runs or cables.
This device can be used as two 8-bit transceivers or one 16-bit transceiver. Active bus-hold circuitry holds unused or undriven data inputs at a valid logic state.
For all available packages, see the orderable addendum at the end of the datasheet.お客様が関心を持ちそうな類似品
比較対象デバイスにアップグレード機能を搭載した、ドロップ・イン代替製品
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
28 をすべて表示 設計と開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
パッケージ | ピン数 | ダウンロード |
---|---|---|
SSOP (DL) | 48 | オプションの表示 |
TSSOP (DGG) | 48 | オプションの表示 |
TVSOP (DGV) | 48 | オプションの表示 |
購入と品質
記載されている情報:
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 材質成分
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点