ホーム パワー・マネージメント AC/DC & DC/DC converters (integrated FET)

TPS546C20A

アクティブ

PMBus 対応、ピン・ストラップ機能搭載、4.5V ~ 18V、スタッカブル 35A、同期整流SWIFT™ 降圧コンバータ

製品詳細

Iout (max) (A) 35 Vin (min) (V) 4.5 Vin (max) (V) 18 Topology Buck Type Converter Switching frequency (min) (kHz) 200 Switching frequency (max) (kHz) 1000 Features Adaptive/Dynamic Voltage Scaling, Adjustable current limit, Differential Remote Sense, Enable, Forced PWM, Frequency synchronization, Over Current Protection, PMBus, Phase Interleaving, Power good, Pre-Bias Start-Up, Soft Start Adjustable, Synchronous Rectification, Telemetry, UVLO adjustable, Voltage Margining Control mode Voltage mode Vout (min) (V) 0.35 Vout (max) (V) 5.5 Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 125 Iq (typ) (A) 0.0077
Iout (max) (A) 35 Vin (min) (V) 4.5 Vin (max) (V) 18 Topology Buck Type Converter Switching frequency (min) (kHz) 200 Switching frequency (max) (kHz) 1000 Features Adaptive/Dynamic Voltage Scaling, Adjustable current limit, Differential Remote Sense, Enable, Forced PWM, Frequency synchronization, Over Current Protection, PMBus, Phase Interleaving, Power good, Pre-Bias Start-Up, Soft Start Adjustable, Synchronous Rectification, Telemetry, UVLO adjustable, Voltage Margining Control mode Voltage mode Vout (min) (V) 0.35 Vout (max) (V) 5.5 Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 125 Iq (typ) (A) 0.0077
LQFN-CLIP (RVF) 40 35 mm² 7 x 5
  • PMBus™1.3準拠のコンバータ: 35A
  • 2つのデバイスをスタックし、電流共有により最大70Aを供給可能
  • 入力電圧範囲: 4.5V~18V
  • 出力電圧範囲: 0.35V~5.5V
  • 3.2mΩおよび1.4mΩのスタックされた NexFET™電力段を内蔵
  • 350mV~1650mVの基準電圧を使用した適応型電圧スケーリング(AVS)機能、およびPMBus経由のマージニング
  • 600mV以上での基準電圧精度0.5%
  • 損失なしのローサイドMOSFET電流センシング
  • 電圧モード制御、入力フィードフォワード付き
  • 差動リモート・センシング
  • プリバイアスされた出力への単調起動
  • 出力電圧および出力電流の報告
  • 内部的なダイ温度の監視
  • 2つのPMBusアドレス(マスタ36d/スレーブ37d)
  • ピン・ストラッピングによりブートアップ時のVoutとソフトスタート値を選択可能
  • PMBusインターフェイスにより次のものをプログラム可能
    • OCP、UVLO、ソフトスタート、PG、OV、UV、OTレベル、フォルト応答
    • 電源オンおよび電源オフの遅延
  • サーマル・シャットダウン
  • ピン・ストラッピングによるスイッチング周波数: 200kHz~1MHz
  • 外部クロックへの周波数同期、またはSYNC-OUTへのクロック出力
  • WEBENCH® Power Designerにより、TPS546C20Aを使用するカスタム設計を作成
  • PMBus™1.3準拠のコンバータ: 35A
  • 2つのデバイスをスタックし、電流共有により最大70Aを供給可能
  • 入力電圧範囲: 4.5V~18V
  • 出力電圧範囲: 0.35V~5.5V
  • 3.2mΩおよび1.4mΩのスタックされた NexFET™電力段を内蔵
  • 350mV~1650mVの基準電圧を使用した適応型電圧スケーリング(AVS)機能、およびPMBus経由のマージニング
  • 600mV以上での基準電圧精度0.5%
  • 損失なしのローサイドMOSFET電流センシング
  • 電圧モード制御、入力フィードフォワード付き
  • 差動リモート・センシング
  • プリバイアスされた出力への単調起動
  • 出力電圧および出力電流の報告
  • 内部的なダイ温度の監視
  • 2つのPMBusアドレス(マスタ36d/スレーブ37d)
  • ピン・ストラッピングによりブートアップ時のVoutとソフトスタート値を選択可能
  • PMBusインターフェイスにより次のものをプログラム可能
    • OCP、UVLO、ソフトスタート、PG、OV、UV、OTレベル、フォルト応答
    • 電源オンおよび電源オフの遅延
  • サーマル・シャットダウン
  • ピン・ストラッピングによるスイッチング周波数: 200kHz~1MHz
  • 外部クロックへの周波数同期、またはSYNC-OUTへのクロック出力
  • WEBENCH® Power Designerにより、TPS546C20Aを使用するカスタム設計を作成

TPS546C20Aデバイスは、PMBus 1.3準拠の非絶縁DC/DCコンバータで、FETが内蔵されており、高い周波数での動作と、35Aの電流出力を、7mm×5mmのパッケージで実現しています。2つのTPS546C20Aデバイスを並列に接続して、最大70Aの負荷に対応できます。電流センシングは、電力段電流のごく一部をサンプリングして行われ、デバイスの温度に依存しません。内蔵のNexFET電力段と最適化されたドライバにより、高い周波数と、損失のないスイッチングが実現され、非常に電力密度の高いソリューションが可能になります。PMBusインターフェイスによって、VOUT_COMMANDによるAVS機能、柔軟なコンバータの設定に加えて、出力電圧、電流、内部ダイの温度など主要なパラメータの監視が可能です。システムの要件に応じ、フォルト状況に対して再起動、ラッチオフ、または無視の応答を設定できます。

TPS546C20Aデバイスは、PMBus 1.3準拠の非絶縁DC/DCコンバータで、FETが内蔵されており、高い周波数での動作と、35Aの電流出力を、7mm×5mmのパッケージで実現しています。2つのTPS546C20Aデバイスを並列に接続して、最大70Aの負荷に対応できます。電流センシングは、電力段電流のごく一部をサンプリングして行われ、デバイスの温度に依存しません。内蔵のNexFET電力段と最適化されたドライバにより、高い周波数と、損失のないスイッチングが実現され、非常に電力密度の高いソリューションが可能になります。PMBusインターフェイスによって、VOUT_COMMANDによるAVS機能、柔軟なコンバータの設定に加えて、出力電圧、電流、内部ダイの温度など主要なパラメータの監視が可能です。システムの要件に応じ、フォルト状況に対して再起動、ラッチオフ、または無視の応答を設定できます。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

お客様が関心を持ちそうな類似品

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン配置が異なる製品
NEW TPSM8S6C24 アクティブ セキュリティ強化、2.95V ~ 16V 入力、35A、4 個のスタッカブル対応、PMBus® パワー モジュール Stackable power module with integrated inductor

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
8 をすべて表示
種類 タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート TPS546C20A 4.5V~18V、35A 2xスタック可能、 テレメトリをサポートするPMBus搭載の同期降圧コンバータ データシート (Rev. C 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.C) PDF | HTML 2018年 6月 11日
ユーザー・ガイド TPS546C20A 2-Phase SWIFT™ Step-Down Converter Evaluation Module User's Guide (Rev. A) PDF | HTML 2022年 2月 8日
アプリケーション・ノート Programming the NVM of PMBus Buck Converters to Support Mass-Production Needs (Rev. B) 2019年 5月 13日
技術記事 Powering FPGAs - What to consider with Xilinx UltraScale+ FPGAs PDF | HTML 2018年 1月 29日
アプリケーション・ノート Analysis and Design of Input Filter for DC-DC Circuit 2017年 11月 27日
EVM ユーザー ガイド (英語) TPS546C20AEVM1-746 Two, Separated Single-Phase Evaluation Module 2016年 6月 21日
アプリケーション・ノート Method of Graphing Safe Operating Area (SOA) Curves in DC-DC Converter 2016年 3月 30日
Analog Design Journal MOSFET power losses and how they affect power-supply efficiency 2016年 1月 26日

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

TPS546C20AEVM1-746 — TPS546C20A 35A PMBus スタッカブル同期整流降圧コンバータの評価モジュール

The TPS546C20AEVM1-PWR746 evaluation module (EVM) uses the TPS546C20A. The TPS546C20A is a voltage mode, 35A synchronous buck converter with integrated MOSFETs. Two seperated converters are included on the EVM, both providing a 0.9V output at up to 35A from a 12V input bus.
ユーザー ガイド: PDF
評価ボード

TPS546C20AEVM2-746 — PMBUS 搭載 TPS546C20A 2 フェーズの評価モジュール

The TPS546C20AEVM2-PWR746 evaluation module (EVM) uses two TPS546C20A devices. The TPS546C20A is a voltage mode, 35A synchronous buck converter with integrated MOSFETs. Two phase converters on the EVM provides a 0.9V output at up to 70A from a 12V input bus.
ユーザー ガイド: PDF | HTML
シミュレーション・モデル

TPS546C20 PSpice Transient Model

SLUM530.ZIP (265 KB) - PSpice Model
シミュレーション・モデル

TPS546C20A SIMPLIS Transient Model

SLUM711.ZIP (1330 KB) - SIMPLIS Model
計算ツール

SLURB05 TPS546C20A and TPS546C23 Excel Calculator and Layout Checklist

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

製品
AC/DC & DC/DC converters (integrated FET)
TPS546C20A PMBus 対応、ピン・ストラップ機能搭載、4.5V ~ 18V、スタッカブル 35A、同期整流SWIFT™ 降圧コンバータ TPS546C23 PMBus 対応、遠隔測定機能搭載、4.5V ~ 18V、スタッカブル 35A、同期整流 SWIFT™ 降圧コンバータ
リファレンス・デザイン

PMP20292 — スタック TPS546C20A PMBus DC/DC コンバータ搭載、高密度 12Vin、1.2Vout、60A POL のリファレンス・デザイン

The TPS546C20A provides a single IC for both control & the synchronous power stage for high current DC/DC applications and allows doubling of the current capability with use of two of the same part.  Multi-phase also allows output ripple cancellation and effective higher bandwidth control (...)
試験報告書: PDF
回路図: PDF
リファレンス・デザイン

PMP20071 — リファレンス・デザイン:8.5V ~ 13.2V から 1.2V 50A DC/DC コンバータ

The TPS546C20A provides a single IC for both control & the synchronous power stage for high current DC/DC applications and allows doubling of the current capability with use of two of the same part.  Multi-phase also allows output ripple cancellation and effective higher bandwidth control (...)
試験報告書: PDF
回路図: PDF
パッケージ ピン数 ダウンロード
LQFN-CLIP (RVF) 40 オプションの表示

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 材質成分
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブの拠点
  • 組み立てを実施した拠点

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ