TPS61162A
- 2.7-V to 6.5-V Input Voltage
- Integrated 1.5-A/40-V MOSFET
- 1.2-MHz Switching Frequency
- Dual Current Sinks of up to 30-mA Current Each
- 1% Typical Current Matching and Accuracy
- Optional 26.5-V / 37.5-V OVP Threshold
- TPS61162A: 26.5-V OVP
- TPS61163A: 37.5-V OVP
- Adaptive Boost Output to WLED Voltages
- Very Low Voltage Headroom Control (90 mV)
- Flexible Digital and PWM Brightness Control
- One-Wire Control Interface (EasyScale™)
- PWM Dimming Control Interface
- Up to 100:1 PWM Dimming Ratio
- Up to 9-Bit Dimming Resolution
- Up to 90% Efficiency
- Built-in Soft Start
- PFM Mode at Light Load
- Overvoltage Protection
- Built-in WLED Open/Short Protection
- Thermal Shutdown
- Supports 4.7-µH Inductor Application
The TPS61162A and TPS61163A are dual-channel WLED drivers which provide highly integrated solutions for single-cell Li-ion battery powered smart phone backlight. The devices have a built-in high efficiency boost regulator with integrated 1.5-A, 40-V power MOSFET and support as low as 2.7-V input voltage. With two high current-matching capability current sink regulators, the devices can drive up to 10s2p WLED diodes. The boost output can automatically adjust to the WLED forward voltage and allow very low voltage headroom control, thus to improve LED strings efficiency effectively.
The TPS61162A and TPS61163A support both the PWM dimming interface and one-wire digital EasyScale™ dimming interface and can realize 9-bit brightness code programming.
The TPS61162A and TPS61163A integrate built-in soft start, as well as overvoltage, overcurrent, and thermal shutdown protections.
技術資料
種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | データシート | TPS6116xA Dual-Channel WLED Drivers For Smart Phones データシート (Rev. A) | PDF | HTML | 2015年 6月 18日 | ||
ホワイト・ペーパー | Common LED Functions and LED Driver Design Considerations.. | 英語版 | 2020年 9月 21日 | |||
アプリケーション・ノート | Simple Backlight Driver Dimming Performance | 2017年 3月 20日 | ||||
アプリケーション・ノート | Analog PWM Dimming in White-LED Drivers | 2016年 12月 21日 | ||||
EVM ユーザー ガイド (英語) | TPS61163AEVM-564 User's Guide | 2014年 1月 7日 |
設計と開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション・ツール向け PSpice®
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI (...)
パッケージ | ピン数 | ダウンロード |
---|---|---|
DSBGA (YFF) | 9 | オプションの表示 |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 材質成分
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。