ホーム パワー・マネージメント AC/DC および DC/DC コンバータ (FET 内蔵)

TPS63051

アクティブ

超小型シングル昇降圧コンバータ

製品詳細

Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 125 Topology Buck-Boost Type Converter Vin (min) (V) 2.5 Vin (max) (V) 5.5 Switching frequency (min) (kHz) 2500 Switching frequency (max) (kHz) 2500 Features Adjustable current limit, Enable, Light Load Efficiency, Load Disconnect, Power good, Synchronous Rectification, UVLO Fixed Vout (min) (V) 3.3 Vout (max) (V) 3.3 Iq (typ) (µA) 43 Duty cycle (max) (%) 100 Switch current limit (typ) (A) 1
Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 125 Topology Buck-Boost Type Converter Vin (min) (V) 2.5 Vin (max) (V) 5.5 Switching frequency (min) (kHz) 2500 Switching frequency (max) (kHz) 2500 Features Adjustable current limit, Enable, Light Load Efficiency, Load Disconnect, Power good, Synchronous Rectification, UVLO Fixed Vout (min) (V) 3.3 Vout (max) (V) 3.3 Iq (typ) (µA) 43 Duty cycle (max) (%) 100 Switch current limit (typ) (A) 1
DSBGA (YFF) 12 2.52000000000000018 mm² 1.4000000000000001 x 1.8 VQFN-HR (RMW) 12 6.25 mm² 2.5 x 2.5
  • 降圧モードと昇圧モードの間を継ぎ目なく移行する真の昇降圧コンバータ
  • 2.5V~5.5V の入力電圧範囲
  • 0.5A の連続出力電流:VIN ≥ 2.5V、
    VOUT = 3.3V
  • 可変および固定出力電圧バージョン
  • 効率:90% 超 (昇圧モード)、95% 超 (降圧モード)
  • スイッチング周波数:2.5MHz (標準値)
  • 可変の平均入力電流制限
  • 可変のソフトスタート時間
  • デバイス静止電流:60µA 未満
  • 自動パワー・セーブ・モードまたは強制 PWM モード
  • シャットダウン中の負荷切断
  • 過熱保護
  • 小型の 1.6mm × 1.2mm、12 ピン WCSP および 2.5mm × 2.5mm、12 ピン HotRod™ QFN パッケージ
  • カスタム設計を作成可能
  • 降圧モードと昇圧モードの間を継ぎ目なく移行する真の昇降圧コンバータ
  • 2.5V~5.5V の入力電圧範囲
  • 0.5A の連続出力電流:VIN ≥ 2.5V、
    VOUT = 3.3V
  • 可変および固定出力電圧バージョン
  • 効率:90% 超 (昇圧モード)、95% 超 (降圧モード)
  • スイッチング周波数:2.5MHz (標準値)
  • 可変の平均入力電流制限
  • 可変のソフトスタート時間
  • デバイス静止電流:60µA 未満
  • 自動パワー・セーブ・モードまたは強制 PWM モード
  • シャットダウン中の負荷切断
  • 過熱保護
  • 小型の 1.6mm × 1.2mm、12 ピン WCSP および 2.5mm × 2.5mm、12 ピン HotRod™ QFN パッケージ
  • カスタム設計を作成可能

TPS6305x ファミリのデバイスは、高効率で静止電流の小さい昇降圧コンバータであり、入力電圧が出力よりも高いアプリケーションまたは低いアプリケーションに適しています。

連続出力電流は、昇圧モードで最大 500mA、降圧モードで最大 1A です。スイッチの最大平均電流は 1A (標準値) に制限されます。TPS6305x ファミリのデバイスは入力電圧に応じて降圧モードと昇圧モードを自動的に切り替え、モード間をシームレスに移行しながら、入力電圧範囲全体にわたって出力電圧をレギュレートします。

この昇降圧コンバータは、最大の効率を得るために同期整流を使用した固定周波数パルス幅変調 (PWM) コントローラを利用しています。負荷電流が低い時にはコンバータがパワー・セーブ・モードに移行し、負荷電流範囲の全体にわたって高効率を維持します。

PFM/PWM ピンにより、PFM/PWM 自動切り替えモード動作と強制 PWM モード動作を選択できます。PWMモードでは、標準2.5MHzの固定周波数が使用されます。出力電圧は外付けの分圧抵抗を使用してプログラム可能ですが、チップ内部で固定にもできます。コンバータをディスエーブルにすれば、バッテリの消耗を最小限に抑えることができます。シャットダウン時には、バッテリーから負荷が切断されます。このデバイスは、12 ピン DSBGA および 12 ピン HotRod パッケージで供給されます。

TPS6305x ファミリのデバイスは、高効率で静止電流の小さい昇降圧コンバータであり、入力電圧が出力よりも高いアプリケーションまたは低いアプリケーションに適しています。

連続出力電流は、昇圧モードで最大 500mA、降圧モードで最大 1A です。スイッチの最大平均電流は 1A (標準値) に制限されます。TPS6305x ファミリのデバイスは入力電圧に応じて降圧モードと昇圧モードを自動的に切り替え、モード間をシームレスに移行しながら、入力電圧範囲全体にわたって出力電圧をレギュレートします。

この昇降圧コンバータは、最大の効率を得るために同期整流を使用した固定周波数パルス幅変調 (PWM) コントローラを利用しています。負荷電流が低い時にはコンバータがパワー・セーブ・モードに移行し、負荷電流範囲の全体にわたって高効率を維持します。

PFM/PWM ピンにより、PFM/PWM 自動切り替えモード動作と強制 PWM モード動作を選択できます。PWMモードでは、標準2.5MHzの固定周波数が使用されます。出力電圧は外付けの分圧抵抗を使用してプログラム可能ですが、チップ内部で固定にもできます。コンバータをディスエーブルにすれば、バッテリの消耗を最小限に抑えることができます。シャットダウン時には、バッテリーから負荷が切断されます。このデバイスは、12 ピン DSBGA および 12 ピン HotRod パッケージで供給されます。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

お客様が関心を持ちそうな類似品

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン配置が異なる製品
TPS631000 アクティブ 1.5A 出力電流、高い電力密度、昇降圧コンバータ TPS631000 is a newer version with 8-uA Iq and smaller SOT package

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
16 をすべて表示
種類 タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート TPS6305x 1A スイッチと可変ソフトスタート機能搭載のシングル・インダクタ昇降圧コンバータ データシート (Rev. D 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.D) PDF | HTML 2020年 4月 6日
アプリケーション・ノート QFN and SON PCB Attachment (Rev. C) PDF | HTML 2023年 12月 6日
アプリケーション・ノート 4 スイッチ昇降圧電力段の基本的な計算 (Rev. C 翻訳版) PDF | HTML 最新英語版 (Rev.B) 2023年 10月 4日
アプリケーション・ノート 4스위치 벅 부스트 전력 단계의 기본 계산 (Rev. C) PDF | HTML 2023年 10月 2日
アプリケーション・ノート Layer Design for Reducing Radiated EMI of DC to DC Buck-Boost Converters (Rev. A) PDF | HTML 2021年 6月 9日
アプリケーション概要 Buck-boost Converter Battery Life Time Estimation for Wireless Network Cameras (Rev. A) 2019年 5月 28日
アプリケーション概要 無線ネットワーク・カメラおよびビデオ・ドアベルのバッテリ駆動時間の延長 最新英語版 (Rev.A) 2019年 3月 19日
アプリケーション・ノート Performing Accurate PFM Mode Efficiency Measurements (Rev. A) 2018年 12月 11日
アプリケーション・ノート Understanding Undervoltage Lockout in Power Devices (Rev. A) 2018年 9月 19日
設計ガイド USB-C から DisplayPort へのアクティブ・ケーブルのリファレンス・デザイン 英語版 2018年 8月 30日
アプリケーション・ノート Basic Calculations of a 4 Switch Buck-Boost Power Stage (Rev. B) 2018年 7月 9日
EVM ユーザー ガイド (英語) User's Guide for TPS63050EVM-679 2015年 7月 13日
EVM ユーザー ガイド (英語) User's Guide for TPS63050EVM-180 2013年 7月 12日
アプリケーション・ノート Choosing an Appropriate Pull-up/Pull-down Resistor for Open Drain Outputs 2011年 9月 19日
Analog Design Journal IQ: What it is, what it isn’t, and how to use it 2011年 6月 17日
アプリケーション・ノート Minimizing Ringing at the Switch Node of a Boost Converter 2006年 9月 15日

設計および開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

TPS63050EVM-679 — 超小型シングル・インダクタ、昇降圧コンバータ、評価モジュール

The TPS63050EVM-679 is a customer evaluation module for the TPS63050. The TPS63050 is a small 2.5mm by 2.5mm, RMW package buck-boost regulator with 1A switches. This EVM is set to an output voltage of 3.3V. Being a buck-boost, the input voltage may vary from 2.5V to 5.5V while the EVM maintains the (...)

ユーザー ガイド: PDF
評価ボード

TPS63051EVM-180 — TPS63051EVM-180 評価基板

The TPS63051EVM-180 is a customer evaluation module for the TPS63051. The TPS63051 is a small 1.6mm by 1.2mm, WCSP package buck-boost regulator with 1A switches. This IC and board have a fixed output voltage of 3.3V. Being a buck-boost the input voltage may vary from 2.5V to 5.5V while the EVM (...)
ユーザー ガイド: PDF
シミュレーション・モデル

TPS63051 TINA-TI Transient Reference Design

SLVM999.TSC (165 KB) - TINA-TI Reference Design
シミュレーション・モデル

TPS63051 TINA-TI Transient Spice Model

SLVM998.ZIP (40 KB) - TINA-TI Spice Model
シミュレーション・モデル

TPS63051 Unencrypted PSpice Transient Model Package (Rev. A)

SLVM952A.ZIP (42 KB) - PSpice Model
計算ツール

SLVC808 Battery Lifetime Estimator

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

製品
AC/DC および DC/DC コンバータ (FET 内蔵)
TPS63000 1.8A 電流スイッチ搭載、3x3 QFN 封止、高効率、昇降圧コンバータ TPS63000-Q1 車載向け、1.8V ~ 5.5V の入力範囲、1.8A、高効率、昇降圧コンバータ TPS63001 1.7A の電流スイッチ搭載、3.3V 固定出力電圧、3x3 QFN 封止、96% 昇降圧コンバータ TPS63002 1.7A の電流スイッチ搭載、5V 固定出力電圧、3x3 QFN 封止、96% 昇降圧コンバータ TPS63010 2A スイッチ搭載、高効率シングル・インダクタ、昇降圧コンバータ TPS63011 2A スイッチ搭載、高効率シングル・インダクタ、昇降圧コンバータ TPS63012 2A スイッチ搭載、高効率シングル・インダクタ、昇降圧コンバータ TPS63020 高効率、シングル・インダクタ、昇降圧コンバータ、4A スイッチ付 TPS63020-Q1 高効率、オートモーティブ・シングル・インダクタ、昇降圧コンバータ、4A スイッチ付 TPS63021 高効率、シングル・インダクタ、昇降圧コンバータ、4A スイッチ付 TPS63024 高効率 1.5A シングル・インダクタ昇降圧コンバータ TPS630241 高効率 1.5A シングル・インダクタ昇降圧コンバータ TPS630242 高効率 1.5A シングル・インダクタ昇降圧コンバータ TPS630250 3.7mm² の DSBGA パッケージ封止、4A スイッチのシングル・インダクタ昇降圧コンバータ TPS630251 4A スイッチ・シングル・インダクタ昇降圧コンバータ、WCSP パッケージ TPS630252 4A スイッチ・シングル・インダクタ昇降圧コンバータ、WCSP パッケージ TPS63027 高効率、4.5A スイッチ、シングル・インダクタ昇降圧コンバータ TPS63030 1A スイッチ搭載、高効率シングル・インダクタ、昇降圧コンバータ TPS63031 1A スイッチ搭載、高効率シングル・インダクタ、昇降圧コンバータ TPS63036 1A スイッチ搭載、高効率シングル・インダクタ、昇降圧コンバータ TPS63050 TPS6305x 1A スイッチと可変ソフト・スタート機能搭載のシングル・インダクタ昇降圧コンバータ TPS63051 超小型シングル昇降圧コンバータ TPS63060 入力電圧 2.5V ~ 12V、効率 93%、2.25A スイッチ電流制限付き昇降圧コンバータ TPS63060-EP 高入力電圧降昇圧コンバータ、2 Aスイッチ電流機能付き TPS63061 入力電圧 2.5V ~ 12V、効率 93%、2.25A スイッチ電流制限付き昇降圧コンバータ TPS63070 広い入力電圧範囲(2V ~ 16V)の昇降圧コンバータ TPS63700 可変、-15V 出力反転 DC/DC コンバータ、3x3 QFN TPS63710 低ノイズ、1A、反転型同期整流・降圧コンバータ、3x3 WSON パッケージ TPS63802 QFN/DFN パッケージ封止、2A、高効率、静止電流 11μA、昇降圧コンバータ TPS63805 超小型ソリューション・サイズ、2A、高効率、静止電流 11μA、昇降圧コンバータ TPS63806 2.5A 高効率昇降圧コンバータ、超小型 WCSP で最適化された負荷ステップ応答 TPS63807 2A、静止電流が 11μA の昇降圧コンバータ TPS63810 ダイナミック電圧スケーリング向け、I²C インターフェイス搭載、2.5A 高効率昇降圧コンバータ TPS63811 ダイナミック電圧スケーリング向け、I²C インターフェイス搭載、2.5A 高効率昇降圧コンバータ TPS63900 入力電流制限機能とダイナミック電圧スケーリング機能搭載、1.8V ~ 5.5V、75nA の静止電流 (IQ)、昇降圧コンバータ
ガーバー・ファイル

TPS6305x EVM Gerbers

SLVC501.ZIP (317 KB)
リファレンス・デザイン

TIDA-01620 — USB Type-C® から DisplayPort へのアクティブ・ケーブルのリファレンス・デザイン

The USB Type-C® to DisplayPort Active Cable reference design is a framework that can enable DisplayPort video signaling over a USB Type-C connection. Traditionally, DisplayPort connectors transfer DisplayPort video but this connector can be large and are not ideal for small electronics. While a (...)
設計ガイド: PDF
回路図: PDF
リファレンス・デザイン

TIDA-00266 — ERM および LRA ハプティクス・リファレンス・デザイン、Bluetooth® 低エネルギー・リモート付き

This reference design features the DRV2605 Eccentric Rotating Mass (ERM) and Linear Resonant Actuator (LRA) Haptic Driver with integrated pre-licensed effect library from Immersion.  The board includes an LRA, alkaline battery pack, and can be programmed and controlled with  the (...)
試験報告書: PDF
回路図: PDF
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
DSBGA (YFF) 12 Ultra Librarian
VQFN-HR (RMW) 12 Ultra Librarian

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブの拠点
  • 組み立てを実施した拠点

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ