ホーム パワー・マネージメント AC/DC と DC/DC の各コントローラ (外部 FET)

UCC28600

アクティブ

8 ピン、疑似共振フライバック・グリーン・モード・コントローラ

製品詳細

Operating temperature range (°C) -40 to 105 Control mode Secondary-side regulation Topology Flyback Rating Catalog Duty cycle (max) (%) 99
Operating temperature range (°C) -40 to 105 Control mode Secondary-side regulation Topology Flyback Rating Catalog Duty cycle (max) (%) 99
SOIC (D) 8 29.4 mm² 4.9 x 6
  • 高度な待機電力の改善の機能をもつグリーン・モー ド・コントローラです
  • 擬似共振モード動作によりさらなるEMI及びスイッ チング損失の低減(低電圧スイッチング)が可能
  • 低待機電力モードによりシステム無負荷時の消費 電力を大幅に低減が可能
  • 低起動電流:最大25µA
  • 設定可能な入力/負荷電圧の過電圧保護
  • 過熱保護機能内蔵
  • 過電流保護
    • サイクルごとの電力制限
    • 過電流ヒカップモードからの再起動モード
  • 1AのシンクTrueDrive™、0.75Aのソース・ゲート 駆動出力
  • 設定可能なソフトスタート機能
  • 外部PFC回路停止機能等に利用できる端子を内蔵
  • APPLICATIONS
    • LCDモニタ、LCD TV、PDP TV、セットトップ・ボッ クス用バイアス電源
    • AC/DCアダプタ、オフラインのバッテリー充電器
    • 最大200Wまでの省エネルギー電源

TrueDriveは、テキサス・インスツルメンツの登録商標です。

  • 高度な待機電力の改善の機能をもつグリーン・モー ド・コントローラです
  • 擬似共振モード動作によりさらなるEMI及びスイッ チング損失の低減(低電圧スイッチング)が可能
  • 低待機電力モードによりシステム無負荷時の消費 電力を大幅に低減が可能
  • 低起動電流:最大25µA
  • 設定可能な入力/負荷電圧の過電圧保護
  • 過熱保護機能内蔵
  • 過電流保護
    • サイクルごとの電力制限
    • 過電流ヒカップモードからの再起動モード
  • 1AのシンクTrueDrive™、0.75Aのソース・ゲート 駆動出力
  • 設定可能なソフトスタート機能
  • 外部PFC回路停止機能等に利用できる端子を内蔵
  • APPLICATIONS
    • LCDモニタ、LCD TV、PDP TV、セットトップ・ボッ クス用バイアス電源
    • AC/DCアダプタ、オフラインのバッテリー充電器
    • 最大200Wまでの省エネルギー電源

TrueDriveは、テキサス・インスツルメンツの登録商標です。

UCC28600は世界的な厳しい省エネルギー要件に適合する高 度な省エネルギー機能をもった電力制御コントローラです。

UCC28600は省エネルギー電源用にコスト効率の良いシステ ムを構築するために高信頼性な保護機能をもち、かつ高度な待 機電力改善の機能を内蔵しています。UCC28600は軽負荷及び 無負荷動作時に動作周波数を低減する周波数フォルドバック及 びバースト・モード機能を内蔵しています。

UCC28600のパッケージは8ピンのSOIC(D)パッケージです。 UCC28600の動作温度範囲は-40°C~105°Cです。

UCC28600は世界的な厳しい省エネルギー要件に適合する高 度な省エネルギー機能をもった電力制御コントローラです。

UCC28600は省エネルギー電源用にコスト効率の良いシステ ムを構築するために高信頼性な保護機能をもち、かつ高度な待 機電力改善の機能を内蔵しています。UCC28600は軽負荷及び 無負荷動作時に動作周波数を低減する周波数フォルドバック及 びバースト・モード機能を内蔵しています。

UCC28600のパッケージは8ピンのSOIC(D)パッケージです。 UCC28600の動作温度範囲は-40°C~105°Cです。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

お客様が関心を持ちそうな類似品

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスにアップグレード機能を搭載した、ドロップ・イン代替製品
UCC28600-Q1 アクティブ 車載、グリーン・モード搭載、8 ピン電流モード・フライバック・コントローラ Automotive qualified version

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
15 をすべて表示
種類 タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート 8ピン擬似共振制御グリーン・モード・コントローラ データシート (Rev. B 翻訳版) 最新英語版 (Rev.K) PDF | HTML 2006年 11月 6日
アプリケーション概要 Flyback Selection Guide PDF | HTML 2022年 6月 23日
セレクション・ガイド 電源 IC セレクション・ガイド 2018 (Rev. R 翻訳版) 英語版 (Rev.R) 2018年 9月 13日
アプリケーション・ノート Selecting Electrolitic Bus Capacitor for Universal Input 2018年 7月 17日
ホワイト・ペーパー GaNの将来性に基づく電源ソリューションの向上 英語版 2015年 3月 2日
その他の技術資料 Exposing the Inner Behavior of a Quasi-Resonant Flyback Converter 2013年 10月 29日
アプリケーション・ノート Compensation Design with TL431 for UCC28600 2013年 1月 16日
ユーザー・ガイド A 600-W Input, Isolated PFC Power Supply for AVR Amplifiers. (Rev. C) 2012年 9月 20日
アプリケーション・ノート Flyback Transformer Design for the UCC28600 (Rev. A) 2011年 4月 13日
ユーザー・ガイド Quasi-Resonant Flyback Converter Universal Off-Line Input 65-W Evaluation Module (Rev. C) 2010年 6月 18日
アプリケーション・ノート Design Considerations for the UCC28600 (Rev. B) 2008年 5月 1日
ユーザー・ガイド UCC28600 120-W Evaluation Module User's Guide (Rev. A) 2006年 10月 19日
アプリケーション・ノート Bootstrap Circuit for Green Mode Applications 2006年 1月 27日
その他の技術資料 Seminar 300 Topic 8 - Switching Power Supply Design Review 2001年 2月 15日
その他の技術資料 Seminar 400 Topic 2 - Design of Flyback Transformers and Filter Inductors 2001年 2月 15日

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

シミュレーション・モデル

UC28600 TINA-TI Transient Reference Design

SLUM608.TSC (5529 KB) - TINA-TI Reference Design
シミュレーション・モデル

UC28600 TINA-TI Transient Spice Model

SLUM607.ZIP (27 KB) - TINA-TI Spice Model
シミュレーション・モデル

UCC28600 PSpice Transient Model

SLUM536.ZIP (16 KB) - PSpice Model
計算ツール

SLVC104 UCC28600 Design Calculator

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

製品
AC/DC と DC/DC の各コントローラ (外部 FET)
UCC28600 8 ピン、疑似共振フライバック・グリーン・モード・コントローラ

多くの TI リファレンス デザインには、UCC28600 があります。

TI のリファレンス デザイン セレクション ツールを使用すると、開発中のアプリケーションやパラメータとの適合度が最も高いデザインの確認と特定を進めることができます。

パッケージ ピン数 ダウンロード
SOIC (D) 8 オプションの表示

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 材質成分
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブの拠点
  • 組み立てを実施した拠点

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ