데이터시트
CD74HCT73
- Hysteresis on clock inputs for improved noise immunity and increased input rise and fall times
- Asynchronous reset
- Complementary outputs
- Buffered inputs
- Typical fMAX = 60 MHz at VCC = 5 V, CL = 15 pF, TA = 25℃
- Fanout (over temperature range)
- Standard outputs: 10 LSTTL loads
- Bus driver outputs: 15 LSTTL loads
- Wide operating temperature range: –55℃ to 125℃
- Balanced propagation delay and transition times
- Significant power reduction compared to LSTTL Logic ICs
- HC types
- 2 V to 6V operation
- High noise immunity: NIL = 30%, NIH = 30% of VCC at VCC = 5 V
- HCT types
- 4.5 V to 5.5 V operation
- Direct LSTTL input logic compatibility, VIL = 0.8 V (max), VIH = 2 V (min)
- CMOS input compatibility, II ≤ 1 µA at VOL, VOH
기술 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
모두 보기13 설계 및 개발
추가 조건 또는 필수 리소스는 사용 가능한 경우 아래 제목을 클릭하여 세부 정보 페이지를 확인하세요.
평가 보드
14-24-LOGIC-EVM — 14핀~24핀 D, DB, DGV, DW, DYY, NS 및 PW 패키지용 로직 제품 일반 평가 모듈
14-24-LOGIC-EVM 평가 모듈(EVM)은 14핀~24핀 D, DW, DB, NS, PW, DYY 또는 DGV 패키지에 있는 모든 로직 장치를 지원하도록 설계되었습니다.
패키지 | 핀 | 다운로드 |
---|---|---|
PDIP (N) | 14 | 옵션 보기 |
SOIC (D) | 14 | 옵션 보기 |
주문 및 품질
포함된 정보:
- RoHS
- REACH
- 디바이스 마킹
- 납 마감/볼 재질
- MSL 등급/피크 리플로우
- MTBF/FIT 예측
- 물질 성분
- 인증 요약
- 지속적인 신뢰성 모니터링
포함된 정보:
- 팹 위치
- 조립 위치