CDC339
- Low Output Skew, Low Pulse Skew for Clock-Distribution and Clock-Generation Applications
- TTL-Compatible Inputs and Outputs
- Distributes One Clock Input to Eight Outputs
- Four Same-Frequency Outputs
- Four Half-Frequency Outputs
- Distributed VCC and Ground Pins Reduce Switching Noise
- High-Drive Outputs (−48-mA IOH, 48-mA IOL)
- State-of-the-Art EPIC-ΙΙB™ BiCMOS Design Significantly Reduces Power Dissipation
- Package Options Include Plastic Small-Outline (DW) and Shrink Small-Outline (DB) Packages
The CDC339 is a high-performance, low-skew clock driver. It is specifically designed for applications requiring synchronized output signals at both the primary clock frequency and one-half the primary clock frequency. The four Y outputs switch in phase and at the same frequency as the clock (CLK) input. The four Q outputs switch at one-half the frequency of CLK.
When the output-enable (OE) input is low and the clear (CLR) input is high, the Y outputs follow CLK and the Q outputs toggle on low-to-high transitions of CLK. Taking CLR low asynchronously resets the Q outputs to the low level. When OE is high, the outputs are in the high-impedance state.
The CDC339 is characterized for operation from −40°C to 85°C.
기술 문서
유형 | 직함 | 날짜 | ||
---|---|---|---|---|
* | Data sheet | CDC339 Clock Driver With 3-State Outputs datasheet (Rev. A) | 2020/05/14 |
설계 및 개발
추가 조건 또는 필수 리소스는 사용 가능한 경우 아래 제목을 클릭하여 세부 정보 페이지를 확인하세요.
PSPICE-FOR-TI — TI 설계 및 시뮬레이션 툴용 PSpice®
TI 설계 및 시뮬레이션 환경용 PSpice는 기본 제공 라이브러리를 이용해 복잡한 혼합 신호 설계를 시뮬레이션할 수 있습니다. 레이아웃 및 제작에 (...)
패키지 | 핀 | 다운로드 |
---|---|---|
SOIC (DW) | 20 | 옵션 보기 |
SSOP (DB) | 20 | 옵션 보기 |
주문 및 품질
- RoHS
- REACH
- 디바이스 마킹
- 납 마감/볼 재질
- MSL 등급/피크 리플로우
- MTBF/FIT 예측
- 물질 성분
- 인증 요약
- 지속적인 신뢰성 모니터링
- 팹 위치
- 조립 위치