DAC714
- SERIAL DIGITAL INTERFACE
- VOLTAGE OUTPUT: ±10V, ±5V, 0 to +10V
- ±1 LSB INTEGRAL LINEARITY
- 16-BIT MONOTONIC OVER TEMPERATURE
- PRECISION INTERNAL REFERENCE
- LOW NOISE: 120nV/(Hz) Including Reference
- 16-LEAD PLASTIC AND CERAMIC SKINNY DIP AND PLASTIC SOIC PACKAGES
All trademarks are the property of their respective owners.
The DAC714 is a complete monolithic digital-to-analog converter including a +10V temperature compensated reference, current-to-voltage amplifier, a high-speed synchronous serial interface, a serial output which allows cascading multiple converters, and an asynchronous clear function which immediately sets the output voltage to midscale.
The output voltage range is ±10V, ±5V, or 0 to +10V while operating from ±12V or ±15V supplies. The gain and bipolar offset adjustments are designed so that they can be set via external potentiometers or external D/A converters. The output amplifier is protected against short circuit to ground.
The 16-pin DAC714 is available in a plastic 0.3" DIP, ceramic 0.3" CERDIP, and wide-body plastic SOIC package. The DAC714P, U, HB, and HC are specified over the -40°C to +85°C temperature range while the DAC714HL is specified over the 0°C to +70°C range.
기술 문서
유형 | 직함 | 날짜 | ||
---|---|---|---|---|
* | Data sheet | 16-Bit Digital-to-Analog Converter with Serial Data Interface datasheet (Rev. A) | 2005/11/03 |
설계 및 개발
추가 조건 또는 필수 리소스는 사용 가능한 경우 아래 제목을 클릭하여 세부 정보 페이지를 확인하세요.
ANALOG-ENGINEER-CALC — 아날로그 엔지니어의 계산기
PSPICE-FOR-TI — TI 설계 및 시뮬레이션 툴용 PSpice®
TI 설계 및 시뮬레이션 환경용 PSpice는 기본 제공 라이브러리를 이용해 복잡한 혼합 신호 설계를 시뮬레이션할 수 있습니다. 레이아웃 및 제작에 (...)
TINA-TI — SPICE 기반 아날로그 시뮬레이션 프로그램
패키지 | 핀 | 다운로드 |
---|---|---|
PDIP (N) | 16 | 옵션 보기 |
SOIC (DW) | 16 | 옵션 보기 |
주문 및 품질
- RoHS
- REACH
- 디바이스 마킹
- 납 마감/볼 재질
- MSL 등급/피크 리플로우
- MTBF/FIT 예측
- 물질 성분
- 인증 요약
- 지속적인 신뢰성 모니터링
- 팹 위치
- 조립 위치