LF412QML
- Input Offset Voltage Drift: 20 μV/°C (Max)
- Low Input Bias Current: 50 pA (Typ)
- Low Input Noise Current: 0.01 pA/√Hz (Typ)
- Wide Gain Bandwidth: 2.7 MHz (Min)
- High Slew Rate: 8V/μs (Min)
- High Input Impedance: 1012Ω
- Low Total Harmonic Distortion <0.02%
- Low 1/f Noise Corner: 50 Hz
- Fast Settling Time to 0.01%: 2 μs
All trademarks are the property of their respective owners.
This device is a low cost, high speed, JFET input operational amplifier with very low input offset voltage and ensured input offset voltage drift. It requires low supply current yet maintains a large gain bandwidth product and fast slew rate. In addition, well matched high voltage JFET input devices provide very low input bias and offset currents. The LF412 dual is pin compatible with the LM1558, allowing designers to immediately upgrade the overall performance of existing designs.
This amplifier may be used in applications such as high speed integrators, fast D/A converters, sample and hold circuits and many other circuits requiring low input offset voltage and drift, low input bias current, high input impedance, high slew rate and wide bandwidth.
기술 문서
유형 | 직함 | 날짜 | ||
---|---|---|---|---|
* | Data sheet | LF412QML Low Offset, Low Drift Dual JFET Input Operational Amplifier datasheet (Rev. A) | 2013/03/26 | |
More literature | Die D/S LF412 MDC MWC Low Offset, Low Drift Dual JFET Input Op Amp | 2012/10/30 | ||
More literature | Die D/S LF412 MD8 Low Offset, Low Drift Dual Jfet Input Op Amp | 2012/09/07 |
설계 및 개발
추가 조건 또는 필수 리소스는 사용 가능한 경우 아래 제목을 클릭하여 세부 정보 페이지를 확인하세요.
ANALOG-ENGINEER-CALC — 아날로그 엔지니어의 계산기
CIRCUIT060013 — T-네트워크 피드백 회로가 있는 인버팅 증폭기
CIRCUIT060015 — 조정 가능한 레퍼런스 전압 회로
CIRCUIT060074 — 콤퍼레이터 회로를 사용한 고압측 전류 감지
PSPICE-FOR-TI — TI 설계 및 시뮬레이션 툴용 PSpice®
TI 설계 및 시뮬레이션 환경용 PSpice는 기본 제공 라이브러리를 이용해 복잡한 혼합 신호 설계를 시뮬레이션할 수 있습니다. 레이아웃 및 제작에 (...)
TINA-TI — SPICE 기반 아날로그 시뮬레이션 프로그램
패키지 | 핀 | 다운로드 |
---|---|---|
CDIP (NAB) | 8 | 옵션 보기 |
DIESALE (Y) | — | |
TO-CAN (LMC) | 8 | 옵션 보기 |
주문 및 품질
- RoHS
- REACH
- 디바이스 마킹
- 납 마감/볼 재질
- MSL 등급/피크 리플로우
- MTBF/FIT 예측
- 물질 성분
- 인증 요약
- 지속적인 신뢰성 모니터링
- 팹 위치
- 조립 위치