제품 상세 정보

Product type Power Management Die or wafer type Tested Die Rating Military Operating temperature range (°C) -40 to 85
Product type Power Management Die or wafer type Tested Die Rating Military Operating temperature range (°C) -40 to 85
DIESALE (Y) See data sheet
  • Low Temperature Coefficient
  • Wide Operating Current...400 µA to 10 mA
  • 0.27- Dynamic Impedance
  • ±1% Tolerance Available
  • Specified Temperature Stability
  • Easily Trimmed for Minimum Temperature Drift
  • Fast Turnon
  • Low Temperature Coefficient
  • Wide Operating Current...400 µA to 10 mA
  • 0.27- Dynamic Impedance
  • ±1% Tolerance Available
  • Specified Temperature Stability
  • Easily Trimmed for Minimum Temperature Drift
  • Fast Turnon

The LM236-2.5, LM336-2.5, and LM336B-2.5 integrated circuits are precision 2.5-V shunt regulator diodes. These reference circuits operate as low-temperature-coefficient 2.5-V Zeners diodes with a 0.2- dynamic impedance. A third terminal provided on the circuit allows the reference voltage and temperature coefficient to be trimmed easily.

The series is useful as precision 2.5-V low-voltage references (VZ) for digital voltmeters, power supplies, or operational-amplifier circuitry. The 2.5-V voltage reference makes it convenient to obtain a stable reference from 5-V logic supplies. Devices in this series operate as shunt regulators, and can be used as either positive or negative voltage references.

The LM236-2.5 is characterized for operation from –25°C to 85°C. The LM336-2.5 and LM336B-2.5 are characterized for operation from 0°C to 70°C.

The LM236-2.5, LM336-2.5, and LM336B-2.5 integrated circuits are precision 2.5-V shunt regulator diodes. These reference circuits operate as low-temperature-coefficient 2.5-V Zeners diodes with a 0.2- dynamic impedance. A third terminal provided on the circuit allows the reference voltage and temperature coefficient to be trimmed easily.

The series is useful as precision 2.5-V low-voltage references (VZ) for digital voltmeters, power supplies, or operational-amplifier circuitry. The 2.5-V voltage reference makes it convenient to obtain a stable reference from 5-V logic supplies. Devices in this series operate as shunt regulators, and can be used as either positive or negative voltage references.

The LM236-2.5 is characterized for operation from –25°C to 85°C. The LM336-2.5 and LM336B-2.5 are characterized for operation from 0°C to 70°C.

다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 동영상

기타 장치 및 데이터시트

다른 장치 변형 제품도 LM336-2.5-MIL 제품 페이지에서 찾을 수 있습니다.

이 데이터 시트는 LM336-2.5LM336-2.5-MIL 모두에 적용됩니다.

기술 문서

star =TI에서 선정한 이 제품의 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
모두 보기1
유형 직함 날짜
* Data sheet LM236-2.5, LM336-2.5, LM336B-2.5 datasheet (Rev. E) 2003/10/02

설계 및 개발

추가 조건 또는 필수 리소스는 사용 가능한 경우 아래 제목을 클릭하여 세부 정보 페이지를 확인하세요.

계산 툴

SHUNT_VOLTAGE_REFERENCE_RESISTOR_CALCULATOR Shunt Voltage Reference External Resistor Quick Start Calculator

This external resistor quick-start calculator tool lets you easily calculate valid external resistor values relative to voltage reference, supply and load-current bounds. With these inputs, you can instantly view the resulting calculations and use the color-coded indications to understand (...)

지원되는 제품 및 하드웨어

지원되는 제품 및 하드웨어

제품
다이 및 웨이퍼 서비스
LM336-2.5-MIL 션트 전압 레퍼런스
션트 전압 레퍼런스
ATL431 2.5V 저 IQ 조정 가능 정밀 션트 레귤레이터 LM136-2.5-N 전압 레퍼런스 다이오드 LM136-5.0 5.0V 레퍼런스 다이오드 LM136-5.0QML 5.0V 레퍼런스 다이오드 LM136A-2.5QML 2.5V 레퍼런스 다이오드 LM136A-2.5QML-SP 방사선 내성 강화 QMLV 2.5V 션트 전압 레퍼런스 LM136A-5.0QML 5.0V 레퍼런스 다이오드 LM185-1.2-N 마이크로파워 전압 레퍼런스 다이오드 LM185-1.2QML 마이크로파워 전압 레퍼런스 다이오드 LM185-1.2QML-SP 방사선 내성 강화 QMLV, 1.2V 션트 전압 레퍼런스 LM185-2.5-N 마이크로파워 전압 레퍼런스 다이오드 LM185-2.5QML 마이크로파워 전압 레퍼런스 다이오드 LM185-2.5QML-SP 우주 항공 등급 QMLV 2.5V 및 션트 전압 레퍼런스 LM185-ADJ 조정 가능 마이크로파워 전압 레퍼런스 LM185QML 조정 가능 마이크로파워 전압 레퍼런스 LM285-1.2 1.235V, -40°C~+85°C, 마이크로파워 전압 레퍼런스 LM285-1.2-N 1.235V, -40°C~+85°C, 마이크로파워 전압 레퍼런스 다이오드 LM285-2.5 2.5V, -40°C~+85°C, 마이크로파워 전압 레퍼런스 LM285-2.5-N 2.5V, –40°C~+85°C, 마이크로파워 전압 레퍼런스 다이오드 LM285-ADJ 조정 가능, 85°C, 마이크로파워 전압 레퍼런스 LM336-2.5 0°C~70°C, 2.5V 통합 레퍼런스 회로 LM336-2.5-N 전압 레퍼런스 다이오드 LM336-5.0 5V 레퍼런스 다이오드 LM385-1.2 1.235-V, 2%, 0°C~70°C, 마이크로파워 전압 레퍼런스 LM385-1.2-MIL 마이크로파워 전압 레퍼런스 LM385-1.2-N 1.235V, 0°C~70°C, 마이크로파워 전압 레퍼런스 다이오드 LM385-2.5 2.5V, 2%, 70°C, 마이크로파워 전압 레퍼런스 LM385-2.5-N 2.5V, 0°C~70°C, 마이크로파워 전압 레퍼런스 다이오드 LM385-ADJ 조정 가능, 70°C, 마이크로파워 전압 레퍼런스 LM4030 초고정밀 션트 전압 레퍼런스 LM4040 고정 전압, 45µA, 정밀 마이크로파워 션트 전압 레퍼런스 LM4040-N 100ppm/°C 정밀 마이크로파워 션트 전압 레퍼런스 LM4040-N-Q1 오토모티브, 100ppm/°C 정밀 마이크로파워 션트 전압 레퍼런스 LM4041-N 고정 및 조정 가능, 45µA, 정밀 마이크로파워 션트 전압 레퍼런스 LM4041-N-Q1 차량용, 정밀 마이크로파워 션트 전압 레퍼런스 LM4050-N 50ppm/°C 정밀 마이크로파워 션트 전압 레퍼런스 LM4050-N-Q1 오토모티브, 50ppm/°C 정밀 마이크로파워 션트 전압 레퍼런스 LM4050QML-SP 방사선 내성 강화 QMLV 2.5V 또는 5V 션트 전압 레퍼런스 LM4051-N 고정 및 조정 가능, 정밀 마이크로파워 션트 전압 레퍼런스 LM431 2%, 1% 또는 0.5% 정확도, 조정 가능한 정밀 제너 션트 레귤레이터 LM4431 마이크로파워 션트 전압 레퍼런스 LMV431 1.5%, 저전압(1.24V) 조정 가능한 정밀 션트 레귤레이터 LMV431A 1%, 저전압(1.24V) 조정 가능한 정밀 션트 레귤레이터 LMV431B 0.5%, 저전압(1.24V) 조정 가능한 정밀 션트 레귤레이터
전류 레퍼런스
LM134 3-터미널 조정 가능 전류 소스 LM234 100°C 3핀 조정 가능 전류 소스 LM334 0°C~70°C 3핀 조정 가능 전류 소스
패키지 다운로드
DIESALE (Y)

주문 및 품질

포함된 정보:
  • RoHS
  • REACH
  • 디바이스 마킹
  • 납 마감/볼 재질
  • MSL 등급/피크 리플로우
  • MTBF/FIT 예측
  • 물질 성분
  • 인증 요약
  • 지속적인 신뢰성 모니터링
포함된 정보:
  • 팹 위치
  • 조립 위치

지원 및 교육

TI 엔지니어의 기술 지원을 받을 수 있는 TI E2E™ 포럼

콘텐츠는 TI 및 커뮤니티 기고자에 의해 "있는 그대로" 제공되며 TI의 사양으로 간주되지 않습니다. 사용 약관을 참조하십시오.

품질, 패키징, TI에서 주문하는 데 대한 질문이 있다면 TI 지원을 방문하세요. ​​​​​​​​​​​​​​

동영상