LM393A
- NEW LM393B and LM2903B
- Improved specifications of B-version
- Maximum rating: up to 38 V
- ESD rating (HBM): 2k V
- Low input offset: 0.37 mV
- Low input bias current: 3.5 nA
- Low supply-current: 200 µA per comparator
- Faster response time of 1 µsec
- Extended temperature range for LM393B
- Available in tiny 2 x 2mm WSON package
- B-version is drop-in replacement for LM293, LM393 and LM2903, A and V versions
- Common-mode input voltage range includes ground
- Differential input voltage range equal to maximum-rated supply voltage: ±38 V
- Low output saturation voltage
- Output compatible with TTL, MOS, and CMOS
The LM393B and LM2903B devices are the next generation versions of the industry-standard LM393 and LM2903 comparator family. These next generation B-version comparators feature lower offset voltage, higher supply voltage capability, lower supply current, lower input bias current, lower propagation delay, and improved 2 kV ESD performance and input ruggedness through dedicated ESD clamps. The LM393B and LM2903B can drop-in replace the LM293, LM393 and LM2903, for both "A" and "V" grades.
All devices consist of two independent voltage comparators that are designed to operate from a single power supply over a wide range of voltages. Quiescent current is independent of the supply voltage.
기술 문서
유형 | 직함 | 날짜 | ||
---|---|---|---|---|
* | Data sheet | LM393B, LM2903B, LM193, LM293, LM393 and LM2903 Dual Comparators datasheet (Rev. AF) | PDF | HTML | 2023/08/14 |
E-book | The Signal e-book: A compendium of blog posts on op amp design topics | 2017/03/28 |
설계 및 개발
추가 조건 또는 필수 리소스는 사용 가능한 경우 아래 제목을 클릭하여 세부 정보 페이지를 확인하세요.
PSPICE-FOR-TI — TI 설계 및 시뮬레이션 툴용 PSpice®
TI 설계 및 시뮬레이션 환경용 PSpice는 기본 제공 라이브러리를 이용해 복잡한 혼합 신호 설계를 시뮬레이션할 수 있습니다. 레이아웃 및 제작에 (...)
TINA-TI — SPICE 기반 아날로그 시뮬레이션 프로그램
TIDA-01141 — 션트 기반, <1% 정확도, ±100A, 고압측, 양방향 전류 측정 레퍼런스 디자인
패키지 | 핀 | 다운로드 |
---|---|---|
PDIP (P) | 8 | 옵션 보기 |
SOIC (D) | 8 | 옵션 보기 |
SOP (PS) | 8 | 옵션 보기 |
TSSOP (PW) | 8 | 옵션 보기 |
VSSOP (DGK) | 8 | 옵션 보기 |
주문 및 품질
- RoHS
- REACH
- 디바이스 마킹
- 납 마감/볼 재질
- MSL 등급/피크 리플로우
- MTBF/FIT 예측
- 물질 성분
- 인증 요약
- 지속적인 신뢰성 모니터링
- 팹 위치
- 조립 위치
권장 제품에는 본 TI 제품과 관련된 매개 변수, 평가 모듈 또는 레퍼런스 디자인이 있을 수 있습니다.