LMH0340
- LVDS Interface to Host FPGA
- No External VCO or Clock Ref Required
- Integrated Variable Output Cable Driver
- 3.3V SMBus Configuration Interface
- Integrated TXCLK PLL Cleans Clock Noise
- Small 48-Pin WQFN Package
- Industrial Temperature range: -40°C to 85°C
Key Specifications
- Output Compliant With SMPTE 424M, SMPTE 292M, SMPTE 259M-C and DVB-ASI
- Typical Power Dissipation: 440 mW
- 30 ps Typical Output Jitter (HD, 3G)
All trademarks are the property of their respective owners.
The LMH0340/0040/0070/0050 SDI Serializers are part of TI’s family of FPGA-Attach SER/DES products supporting 5-bit LVDS interfaces with FPGAs. An FPGA Host will format data with supplied IP such that the output of the LMH0340 is compliant with the requirements of DVB-ASI, SMPTE 259M-C, SMPTE 292M and SMPTE 424M standards. See for details on which Standards are supported per device.
The interface between the SER (Serializer) and the FPGA consists of a 5 bit wide LVDS data bus, an LVDS clock and an SMBus interface. The LMH0340/0040/0070 SER devices include an integrated cable driver which is fully compliant with all of the SMPTE specifications listed above. The LMH0050 has a CML output driver that can drive a differential transmission line or interface to a cable driver.
The FPGA-Attach SER/DES family is supported by a suite of IP which allows the design engineer to quickly develop video applications using the SER/DES products. The SER is packaged in a physically small 48-pin WQFN package.
기술 문서
설계 및 개발
추가 조건 또는 필수 리소스는 사용 가능한 경우 아래 제목을 클릭하여 세부 정보 페이지를 확인하세요.
BROADCAST_VIDEO_SERDES_IP — LVDS 인터페이스 SDI 시리얼라이저/디시리얼라이저에 대한 방송용 비디오 지원 코드
PSPICE-FOR-TI — TI 설계 및 시뮬레이션 툴용 PSpice®
TI 설계 및 시뮬레이션 환경용 PSpice는 기본 제공 라이브러리를 이용해 복잡한 혼합 신호 설계를 시뮬레이션할 수 있습니다. 레이아웃 및 제작에 (...)
TINA-TI — SPICE 기반 아날로그 시뮬레이션 프로그램
패키지 | 핀 | 다운로드 |
---|---|---|
WQFN (RHS) | 48 | 옵션 보기 |
주문 및 품질
- RoHS
- REACH
- 디바이스 마킹
- 납 마감/볼 재질
- MSL 등급/피크 리플로우
- MTBF/FIT 예측
- 물질 성분
- 인증 요약
- 지속적인 신뢰성 모니터링
- 팹 위치
- 조립 위치
권장 제품에는 본 TI 제품과 관련된 매개 변수, 평가 모듈 또는 레퍼런스 디자인이 있을 수 있습니다.