MAX3221
- RS-232 Bus-pin ESD protection exceeds ±15 kV using human body model (HBM)
- Meets or exceeds the requirements of TIA/EIA-232-F and ITU V.28 standards
- Operates with 3-V to 5.5-V VCC supply
- Operates up to 250 kbps
- One driver and one receiver
- Low standby current: 1 µA typical
- External capacitors: 4 × 0.1 µF
- Accepts 5-V logic input with 3.3-V supply
- Alternative high-speed pin-compatible device (1 Mbps)
- SNx5C3221
- Automatic power-down feature automatically disables drivers for power savings
The MAX3221 device consists of one line driver, one line receiver with dedicated enable pin, and a dual charge-pump circuit with ±15-kV ESD protection pin to pin (serial-port connection pins, including GND). The device meets the requirements of TIA/EIA-232-F and provides the electrical interface between an asynchronous communication controller and the serial-port connector. The charge pump and four small external capacitors allow operation from a single 3-V to 5.5-V supply. These devices operate at data signaling rates up to 250 kbps and a maximum of 30-V/µs driver output slew rate.
Flexible control options for power management are available when the serial port is inactive. The automatic power-down feature functions when FORCEON is low and FORCEOFF is high. During this mode of operation, if the device does not sense a valid RS-232 signal on the receiver input, the driver output is disabled and the supply current is reduced to 1 µA. The INVALID output notifies the user if an RS-232 signal is present at the receiver input.
spacer
기술 문서
유형 | 직함 | 날짜 | ||
---|---|---|---|---|
* | Data sheet | MAX3221 3-V to 5.5-V RS-232 Line Driver and Receiver With ±15-kV ESD Protection datasheet (Rev. P) | PDF | HTML | 2021/07/19 |
설계 및 개발
추가 조건 또는 필수 리소스는 사용 가능한 경우 아래 제목을 클릭하여 세부 정보 페이지를 확인하세요.
PSPICE-FOR-TI — TI 설계 및 시뮬레이션 툴용 PSpice®
TI 설계 및 시뮬레이션 환경용 PSpice는 기본 제공 라이브러리를 이용해 복잡한 혼합 신호 설계를 시뮬레이션할 수 있습니다. 레이아웃 및 제작에 (...)
TINA-TI — SPICE 기반 아날로그 시뮬레이션 프로그램
TIDM-AC-LED-COM — DMX512 및 전력선 통신을 지원하는 AC 주전원 LED 조명 레퍼런스 디자인
패키지 | 핀 | 다운로드 |
---|---|---|
SSOP (DB) | 16 | 옵션 보기 |
TSSOP (PW) | 16 | 옵션 보기 |
주문 및 품질
- RoHS
- REACH
- 디바이스 마킹
- 납 마감/볼 재질
- MSL 등급/피크 리플로우
- MTBF/FIT 예측
- 물질 성분
- 인증 요약
- 지속적인 신뢰성 모니터링
- 팹 위치
- 조립 위치
권장 제품에는 본 TI 제품과 관련된 매개 변수, 평가 모듈 또는 레퍼런스 디자인이 있을 수 있습니다.