데이터시트
SN74LV05A
- VCC operation of 2 V to 5.5 V
- Typical VOLP (output ground bounce) < 0.8 V at VCC = 3.3 V, TA = 25°C
- Typical VOHV (output VOH undershoot) > 2.3 V at VCC = 3.3 V, TA = 25°C
- Support mixed-mode voltage operation on all ports
- Ioff supports partial-power-down mode operation
- Latch-up performance exceeds 250 mA per JESD 17
The SN74LV05A device contains six independent inverters designed for 2 V to 5.5 V VCC operation.
This device performs the Boolean function Y = A.
기술 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
모두 보기1 유형 | 직함 | 날짜 | ||
---|---|---|---|---|
* | Data sheet | SN74LV05A Hex Inverters With Open-Drain Outputs datasheet (Rev. K) | PDF | HTML | 2023/03/15 |
설계 및 개발
추가 조건 또는 필수 리소스는 사용 가능한 경우 아래 제목을 클릭하여 세부 정보 페이지를 확인하세요.
평가 보드
14-24-LOGIC-EVM — 14핀~24핀 D, DB, DGV, DW, DYY, NS 및 PW 패키지용 로직 제품 일반 평가 모듈
14-24-LOGIC-EVM 평가 모듈(EVM)은 14핀~24핀 D, DW, DB, NS, PW, DYY 또는 DGV 패키지에 있는 모든 로직 장치를 지원하도록 설계되었습니다.
패키지 | 핀 | 다운로드 |
---|---|---|
SOIC (D) | 14 | 옵션 보기 |
SOP (NS) | 14 | 옵션 보기 |
TSSOP (PW) | 14 | 옵션 보기 |
TVSOP (DGV) | 14 | 옵션 보기 |
주문 및 품질
포함된 정보:
- RoHS
- REACH
- 디바이스 마킹
- 납 마감/볼 재질
- MSL 등급/피크 리플로우
- MTBF/FIT 예측
- 물질 성분
- 인증 요약
- 지속적인 신뢰성 모니터링
포함된 정보:
- 팹 위치
- 조립 위치