SN74LV164A
- V CC operation of 2 V to 5.5 V
- Maximum t pd of 10.5 ns at 5 V
- Typical V OLP (output ground bounce) < 0.8 V at V CC = 3.3 V, T A = 25°C
- Typical V OHV (output V OH undershoot) > 2.3 V at V CC = 3.3 V, T A = 25°C
- Ioff supports live insertion, partial power-down mode, and back-drive protection
- Support mixed-mode voltage operation on all ports
- Latch-up performance exceeds 250 mA per JESD 17
The SN74LV164A devices are 8-bit parallel-out serial shift registers designed for 2 V to 5.5 V V CC operation.
기술 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
모두 보기3 유형 | 직함 | 날짜 | ||
---|---|---|---|---|
* | Data sheet | SN74LV164A 8-Bit Parallel-Out Serial Shift Registers datasheet (Rev. K) | PDF | HTML | 2023/03/24 |
Application note | Power-Up Behavior of Clocked Devices (Rev. B) | PDF | HTML | 2022/12/15 | |
Design guide | EMC Compatible Automotive LED Rear Lamp Sequential-Turn Animation Design Guide | 2016/06/02 |
설계 및 개발
추가 조건 또는 필수 리소스는 사용 가능한 경우 아래 제목을 클릭하여 세부 정보 페이지를 확인하세요.
평가 보드
14-24-LOGIC-EVM — 14핀~24핀 D, DB, DGV, DW, DYY, NS 및 PW 패키지용 로직 제품 일반 평가 모듈
14-24-LOGIC-EVM 평가 모듈(EVM)은 14핀~24핀 D, DW, DB, NS, PW, DYY 또는 DGV 패키지에 있는 모든 로직 장치를 지원하도록 설계되었습니다.
평가 보드
14-24-NL-LOGIC-EVM — 14핀~24핀 비 리드 패키지용 로직 제품 일반 평가 모듈
14-24-NL-LOGIC-EVM은 14핀~24핀 BQA, BQB, RGY, RSV, RJW 또는 RHL 패키지가 있는 로직 또는 변환 디바이스를 지원하도록 설계된 유연한 평가 모듈(EVM)입니다.
레퍼런스 디자인
TIDA-01552 — 디지털 출력 모듈을 위한 8채널, 2A 고압측 드라이버 레퍼런스 디자인
This eight-channel, parallel, 2-A, high-side, digital output reference design for factory automation applications like PLCs shows the diagnostic features and the power density of new Texas Instruments high-side driver components (such as TPS27S100). Each output can individually measure the output (...)
레퍼런스 디자인
TIDA-01007 — 순차 회전 애니메이션을 지원하는 EMC 호환 오토모티브 LED 후방 램프 레퍼런스 디자인
This design is an analog solution for automotive rear lamps with sequential turn animations. This design is compatible with the TL81000 RI and the BCI test in a third-party EMC lab. This design also illustrates full automotive diagnostic with low quiescent current during fault mode.
레퍼런스 디자인
TIDC-CC2650RC — 음성 원격 제어 레퍼런스 설계
The SimpleLink™ multi-standard CC2650 remote control reference design is an all-in-one solution for development of voice-based Bluetooth® low energy, ZigBee® RF4CE™ or multi-standard remote controls. The reference design demonstrates the recommended layout for decoupling and RF (...)
패키지 | 핀 | 다운로드 |
---|---|---|
SOIC (D) | 14 | 옵션 보기 |
SOP (NS) | 14 | 옵션 보기 |
SSOP (DB) | 14 | 옵션 보기 |
TSSOP (PW) | 14 | 옵션 보기 |
TVSOP (DGV) | 14 | 옵션 보기 |
VQFN (RGY) | 14 | 옵션 보기 |
WQFN (BQA) | 14 | 옵션 보기 |
주문 및 품질
포함된 정보:
- RoHS
- REACH
- 디바이스 마킹
- 납 마감/볼 재질
- MSL 등급/피크 리플로우
- MTBF/FIT 예측
- 물질 성분
- 인증 요약
- 지속적인 신뢰성 모니터링
포함된 정보:
- 팹 위치
- 조립 위치