THS4041
- C-Stable Amplifiers Drive Any Capacitive Load
- High Speed
- 165 MHz Bandwidth (-3 dB); CL = 0 pF
- 100 MHz Bandwidth (-3 dB); CL = 100 pF
- 35 MHz Bandwidth (-3 dB); CL = 1000 pF
- 400 V/us Slew Rate
- Unity Gain Stable
- High Output Drive, IO = 100 mA (typ)
- Very Low Distortion
- THD = -75 dBc (f = 1 MHz, RL = 150 )
- THD = -89 dBc (f = 1 MHz, RL = 1 k )
- Wide Range of Power Supplies
- VCC = ±5 V to ±15 V
- Available in Standard SOIC or MSOP PowerPADTM Package
- Evaluation Module Available
The THS4041 and THS4042 are single/dual, high-speed voltage feedback amplifiers capable of driving any capacitive load. This makes them ideal for a wide range of applications including driving video lines or buffering ADCs. The devices feature high 165-MHz bandwidth and 400-V/usec slew rate. The THS4041/2 are stable at all gains for both inverting and noninverting configurations. For video applications, the THS4041/2 offer excellent video performance with 0.01% differential gain error and 0.01° differential phase error. These amplifiers can drive up to 100 mA into a 20- load and operate off power supplies ranging from ±5V to ±15V.
기술 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
모두 보기3 유형 | 직함 | 날짜 | ||
---|---|---|---|---|
* | Data sheet | 165-MHz C-Stable High-Speed Amplifiers datasheet (Rev. B) | 2000/02/03 | |
E-book | The Signal e-book: A compendium of blog posts on op amp design topics | 2017/03/28 | ||
Application note | Noise Analysis for High Speed Op Amps (Rev. A) | 2005/01/17 |
설계 및 개발
추가 조건 또는 필수 리소스는 사용 가능한 경우 아래 제목을 클릭하여 세부 정보 페이지를 확인하세요.
계산 툴
ANALOG-ENGINEER-CALC — 아날로그 엔지니어의 계산기
The Analog Engineer’s Calculator is designed to speed up many of the repetitive calculations that analog circuit design engineers use on a regular basis. This PC-based tool provides a graphical interface with a list of various common calculations ranging from setting op-amp gain with feedback (...)
계산 툴
VOLT-DIVIDER-CALC — Voltage divider calculation tool
The voltage divider calculation tool (VOLT-DIVIDER-CALC) quickly determines a set of resistors for a voltage divider. This KnowledgeBase JavaScript utility can be used to find a set of resistors for a voltage divider to achieve the desired output voltage. VOLT-DIVIDER-CALC can also be used to (...)
시뮬레이션 툴
PSPICE-FOR-TI — TI 설계 및 시뮬레이션 툴용 PSpice®
TI용 PSpice®는 아날로그 회로의 기능을 평가하는 데 사용되는 설계 및 시뮬레이션 환경입니다. 완전한 기능을 갖춘 이 설계 및 시뮬레이션 제품군은 Cadence®의 아날로그 분석 엔진을 사용합니다. 무료로 제공되는 TI용 PSpice에는 아날로그 및 전력 포트폴리오뿐 아니라 아날로그 행동 모델에 이르기까지 업계에서 가장 방대한 모델 라이브러리 중 하나가 포함되어 있습니다.
TI 설계 및 시뮬레이션 환경용 PSpice는 기본 제공 라이브러리를 이용해 복잡한 혼합 신호 설계를 시뮬레이션할 수 있습니다. 레이아웃 및 제작에 (...)
TI 설계 및 시뮬레이션 환경용 PSpice는 기본 제공 라이브러리를 이용해 복잡한 혼합 신호 설계를 시뮬레이션할 수 있습니다. 레이아웃 및 제작에 (...)
시뮬레이션 툴
TINA-TI — SPICE 기반 아날로그 시뮬레이션 프로그램
TINA-TI provides all the conventional DC, transient and frequency domain analysis of SPICE and much more. TINA has extensive post-processing capability that allows you to format results the way you want them. Virtual instruments allow you to select input waveforms and probe circuit nodes voltages (...)
사용 설명서: PDF
패키지 | 핀 | 다운로드 |
---|---|---|
HVSSOP (DGN) | 8 | 옵션 보기 |
SOIC (D) | 8 | 옵션 보기 |
주문 및 품질
포함된 정보:
- RoHS
- REACH
- 디바이스 마킹
- 납 마감/볼 재질
- MSL 등급/피크 리플로우
- MTBF/FIT 예측
- 물질 성분
- 인증 요약
- 지속적인 신뢰성 모니터링
포함된 정보:
- 팹 위치
- 조립 위치