THS4081
- Ultralow 3.4 mA Per Channel Quiescent Current
- High Speed
- 175 MHz Bandwidth (\x963 dB, G = 1)
- 230 V/us Slew Rate
- 43 ns Settling Time (0.1%)
- High Output Drive, IO = 85 mA (typ)
- Excellent Video Performance
- 35 MHz Bandwidth (0.1 dB, G = 1)
- 0.01% Differential Gain
- 0.05° Differential Phase
- Very Low Distortion
- THD = \x9664 dBc (f = 1 MHz, RL = 150 )
- THD = \x9679 dBc (f = 1 MHz, RL = 1 k)
- Wide Range of Power Supplies
- VCC = ±5 V to ±15 V
- Available in Standard SOIC or MSOP PowerPAD™ Package
- Evaluation Module Available
PowerPAD is a trademark of Texas Instruments.
The THS4081 and THS4082 are ultralow-power, high-speed voltage feedback amplifiers that are ideal for communication and video applications. These amplifiers operate off of a very low 3.4-mA quiescent current per channel and have a high output drive capability of 85 mA. The signal-amplifier THS4081 and the dual-amplifier THS4082 offer very good ac performance with 175-MHz bandwidth, 230-V/us slew rate, and 43-ns settling time (0.1%). With total harmonic distortion (THD) of \x9664 dBc at f = 1 MHz, the THS4081 and THS4082 are ideally suited for applications requiring low distortion.
기술 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
모두 보기4 유형 | 직함 | 날짜 | ||
---|---|---|---|---|
* | Data sheet | 175-MHz Low-Power High-Speed Amplifiers datasheet (Rev. D) | 2001/06/25 | |
E-book | The Signal e-book: A compendium of blog posts on op amp design topics | 2017/03/28 | ||
Application note | Noise Analysis for High Speed Op Amps (Rev. A) | 2005/01/17 | ||
User guide | THS4081 Low-Power High Speed Operational Amplifier Evaluation Module | 2000/09/07 |
설계 및 개발
추가 조건 또는 필수 리소스는 사용 가능한 경우 아래 제목을 클릭하여 세부 정보 페이지를 확인하세요.
계산 툴
ANALOG-ENGINEER-CALC — 아날로그 엔지니어의 계산기
The Analog Engineer’s Calculator is designed to speed up many of the repetitive calculations that analog circuit design engineers use on a regular basis. This PC-based tool provides a graphical interface with a list of various common calculations ranging from setting op-amp gain with feedback (...)
계산 툴
VOLT-DIVIDER-CALC — Voltage divider calculation tool
The voltage divider calculation tool (VOLT-DIVIDER-CALC) quickly determines a set of resistors for a voltage divider. This KnowledgeBase JavaScript utility can be used to find a set of resistors for a voltage divider to achieve the desired output voltage. VOLT-DIVIDER-CALC can also be used to (...)
시뮬레이션 툴
PSPICE-FOR-TI — TI 설계 및 시뮬레이션 툴용 PSpice®
TI용 PSpice®는 아날로그 회로의 기능을 평가하는 데 사용되는 설계 및 시뮬레이션 환경입니다. 완전한 기능을 갖춘 이 설계 및 시뮬레이션 제품군은 Cadence®의 아날로그 분석 엔진을 사용합니다. 무료로 제공되는 TI용 PSpice에는 아날로그 및 전력 포트폴리오뿐 아니라 아날로그 행동 모델에 이르기까지 업계에서 가장 방대한 모델 라이브러리 중 하나가 포함되어 있습니다.
TI 설계 및 시뮬레이션 환경용 PSpice는 기본 제공 라이브러리를 이용해 복잡한 혼합 신호 설계를 시뮬레이션할 수 있습니다. 레이아웃 및 제작에 (...)
TI 설계 및 시뮬레이션 환경용 PSpice는 기본 제공 라이브러리를 이용해 복잡한 혼합 신호 설계를 시뮬레이션할 수 있습니다. 레이아웃 및 제작에 (...)
시뮬레이션 툴
TINA-TI — SPICE 기반 아날로그 시뮬레이션 프로그램
TINA-TI provides all the conventional DC, transient and frequency domain analysis of SPICE and much more. TINA has extensive post-processing capability that allows you to format results the way you want them. Virtual instruments allow you to select input waveforms and probe circuit nodes voltages (...)
사용 설명서: PDF
패키지 | 핀 | 다운로드 |
---|---|---|
HVSSOP (DGN) | 8 | 옵션 보기 |
SOIC (D) | 8 | 옵션 보기 |
주문 및 품질
포함된 정보:
- RoHS
- REACH
- 디바이스 마킹
- 납 마감/볼 재질
- MSL 등급/피크 리플로우
- MTBF/FIT 예측
- 물질 성분
- 인증 요약
- 지속적인 신뢰성 모니터링
포함된 정보:
- 팹 위치
- 조립 위치