THS4215
- Unity-Gain Stability
- Wide Bandwidth: 1 GHz
- High Slew Rate: 970 V/µs
- Low Distortion:
- –90 dBc THD at 30 MHz
- 130-MHz Bandwidth (0.1 dB, G = 2)
- 0.007% Differential Gain
- 0.003° Differential Phase
- High Output Drive, IO = 170 mA
- Excellent Video Performance:
- 130-MHz Bandwidth (0.1 dB, G = 2)
- 0.007% Differential Gain
- 0.003° Differential Phase
- Supply Voltages
- +5 V, ±5 V, +12 V, +15 V
- Power Down Functionality (THS4215)
- Evaluation Module Available
- APPLICATIONS
- High Linearity ADC Preamplifier
- Differential to Single-Ended Conversion
- DAC Output Buffer
- Active Filtering
- Video Applications
All trademarks are the property of their respective owners.
The THS4211 and THS4215 are high slew rate, unity-gain stable, voltage feedback amplifiers designed to run from supply voltages as low as 5 V and as high as 15 V. The THS4215 offers the same performance as the THS4211 with the addition of power-down capability. The combination of high slew rate, wide bandwidth, low distortion, and unity-gain stability make the THS4211 and THS4215 high-performance devices across multiple ac specifications.
Designers using the THS4211 are rewarded with higher dynamic range over a wider frequency band without the stability concerns of decompensated amplifiers. These devices are available in SOIC, MSOP with PowerPAD, and leadless MSOP with PowerPAD packages.
기술 문서
유형 | 직함 | 날짜 | ||
---|---|---|---|---|
* | Data sheet | THS4211, THS4215: Low-Distortion High-Speed Voltage Feedback Amplifier datasheet (Rev. E) | 2009/09/27 | |
E-book | The Signal e-book: A compendium of blog posts on op amp design topics | 2017/03/28 | ||
Application note | Noise Analysis for High Speed Op Amps (Rev. A) | 2005/01/17 | ||
EVM User's guide | THS4211EVM, THS4215EVM | 2002/10/01 |
설계 및 개발
추가 조건 또는 필수 리소스는 사용 가능한 경우 아래 제목을 클릭하여 세부 정보 페이지를 확인하세요.
ANALOG-ENGINEER-CALC — 아날로그 엔지니어의 계산기
VOLT-DIVIDER-CALC — Voltage divider calculation tool
PSPICE-FOR-TI — TI 설계 및 시뮬레이션 툴용 PSpice®
TI 설계 및 시뮬레이션 환경용 PSpice는 기본 제공 라이브러리를 이용해 복잡한 혼합 신호 설계를 시뮬레이션할 수 있습니다. 레이아웃 및 제작에 (...)
TINA-TI — SPICE 기반 아날로그 시뮬레이션 프로그램
패키지 | 핀 | 다운로드 |
---|---|---|
HVSSOP (DGN) | 8 | 옵션 보기 |
SOIC (D) | 8 | 옵션 보기 |
VSON (DRB) | 8 | 옵션 보기 |
VSSOP (DGK) | 8 | 옵션 보기 |
주문 및 품질
- RoHS
- REACH
- 디바이스 마킹
- 납 마감/볼 재질
- MSL 등급/피크 리플로우
- MTBF/FIT 예측
- 물질 성분
- 인증 요약
- 지속적인 신뢰성 모니터링
- 팹 위치
- 조립 위치