TMP141
- SensorPath INTERFACE
- FOUR ADDRESSES
- RESOLUTION: +0.25°C (10-bit)
- WIDE TEMPERATURE RANGE: –40°C to +125°C
- LOW QUIESCENT CURRENT: 110µA (typ)
- TEMPERATURE ACCURACY: ±2°C (max)
- EXTENDED SUPPLY RANGE: +2.7V to +5.5V
- MICRO-SIZE PACKAGES: SOT23-6 or MSOP-8
- APPLICATIONS
- MOTHERBOARDS
- VIDEO CARDS
- BASE STATIONS
- ROUTERS
SensorPath is a trademark of National Semiconductor. All other trademarks are the property of their respective owners.
The TMP141 is a digital output temperature sensor that utilizes the single-wire SensorPath interface. The TMP141 is capable of measuring temperatures within 2°C of accuracy over a temperature range of 25°C to +85°C and 3°C of accuracy over 40°C to +125°C. Low supply current, and a supply range from 2.7V to 5.5V, make the TMP141 an excellent candidate for a wide range of low-power applications. The TMP141 is available in SOT23-6 and MSOP-8 packages.
기술 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
모두 보기1 유형 | 직함 | 날짜 | ||
---|---|---|---|---|
* | Data sheet | Digital Out Temperature Sensor with SensorPath Bus datasheet (Rev. A) | 2006/07/25 |
설계 및 개발
추가 조건 또는 필수 리소스는 사용 가능한 경우 아래 제목을 클릭하여 세부 정보 페이지를 확인하세요.
패키지 | 핀 | 다운로드 |
---|---|---|
VSSOP (DGK) | 8 | 옵션 보기 |
주문 및 품질
포함된 정보:
- RoHS
- REACH
- 디바이스 마킹
- 납 마감/볼 재질
- MSL 등급/피크 리플로우
- MTBF/FIT 예측
- 물질 성분
- 인증 요약
- 지속적인 신뢰성 모니터링
포함된 정보:
- 팹 위치
- 조립 위치