SN54AC240
- VCC operation of 2V to 6V
- Max tpd of 6.5ns at 5V
- Inputs accept voltages to 6V
您可能會感興趣的類似產品
功能相似於所比較的產品
技術文件
找不到結果。請清除您的搜尋條件,然後再試一次。
檢視所有 14 設計與開發
如需其他條款或必要資源,請按一下下方的任何標題以檢視詳細頁面 (如有)。
訂購與品質
內含資訊:
- RoHS
- REACH
- 產品標記
- 鉛塗層/球物料
- MSL 等級/回焊峰值
- MTBF/FIT 估算值
- 材料內容
- 資格摘要
- 進行中可靠性監測
內含資訊:
- 晶圓廠位置
- 組裝地點