SN74AHCT08
技術文件
找不到結果。請清除您的搜尋條件,然後再試一次。
檢視所有 20 設計與開發
如需其他條款或必要資源,請按一下下方的任何標題以檢視詳細頁面 (如有)。
開發板
14-24-LOGIC-EVM — 適用於 14 針腳至 24 針腳 D、DB、DGV、DW、DYY、NS 和 PW 封裝的邏輯產品通用評估模組
14-24-LOGIC-EVM 評估模組 (EVM) 設計用於支援任何 14 針腳至 24 針腳 D、DW、DB、NS、PW、DYY 或 DGV 封裝的任何邏輯裝置。
開發板
14-24-NL-LOGIC-EVM — 適用於 14 針腳至 24 針腳無引線封裝的邏輯產品通用評估模組
14-24-NL-LOGIC-EVM 是一款靈活的評估模組 (EVM),設計用途可支援任何具有 14 針腳至 24 針腳 BQA、BQB、RGY、RSV、RJW 或 RHL 封裝的邏輯或轉換裝置。
封裝 | 引腳 | 下載 |
---|---|---|
PDIP (N) | 14 | 檢視選項 |
SOIC (D) | 14 | 檢視選項 |
SOP (NS) | 14 | 檢視選項 |
SSOP (DB) | 14 | 檢視選項 |
TSSOP (PW) | 14 | 檢視選項 |
TVSOP (DGV) | 14 | 檢視選項 |
VQFN (RGY) | 14 | 檢視選項 |
WQFN (BQA) | 14 | 檢視選項 |
訂購與品質
內含資訊:
- RoHS
- REACH
- 產品標記
- 鉛塗層/球物料
- MSL 等級/回焊峰值
- MTBF/FIT 估算值
- 材料內容
- 資格摘要
- 進行中可靠性監測
內含資訊:
- 晶圓廠位置
- 組裝地點