SN74HCT00A

現行

產品詳細資料

Technology family HCT Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 85
Technology family HCT Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 85
SOP (NS) 14 79.56 mm² 10.2 x 7.8 TSSOP (PW) 14 32 mm² 5 x 6.4
下載 觀看有字幕稿的影片 影片

您可能會感興趣的類似產品

open-in-new 比較替代產品
具備升級功能,可直接投入使用替代所比較的產品
CD74HCT00 現行 具有 TTL 相容 CMOS 輸入的 4 通道、2 輸入、4.5-V 至 5.5-V NAND 閘 Voltage range (4.5V to 5.5V), average drive strength (4mA), average propagation delay (22ns)
SN74ACT00 現行 具有 TTL 相容 CMOS 輸入的 4 通道、2 輸入、4.5-V 至 5.5-V NAND 閘 Higher average drive strength (24mA)
功能相同,但引腳輸出與所比較的產品不同
SN74HCT00 現行 具有 TTL 相容 CMOS 輸入的 4 通道、2 輸入、4.5-V 至 5.5-V NAND 閘 Voltage range (4.5V to 5.5V), average drive strength (4mA), average propagation delay (22ns)

技術文件

找不到結果。請清除您的搜尋條件,然後再試一次。
檢視所有 11
類型 標題 日期
Application note Implications of Slow or Floating CMOS Inputs (Rev. E) 2021年 7月 26日
Selection guide Logic Guide (Rev. AB) 2017年 6月 12日
Application note Understanding and Interpreting Standard-Logic Data Sheets (Rev. C) 2015年 12月 2日
User guide LOGIC Pocket Data Book (Rev. B) 2007年 1月 16日
Application note Semiconductor Packing Material Electrostatic Discharge (ESD) Protection 2004年 7月 8日
User guide Signal Switch Data Book (Rev. A) 2003年 11月 14日
Application note TI IBIS File Creation, Validation, and Distribution Processes 2002年 8月 29日
Application note CMOS Power Consumption and CPD Calculation (Rev. B) 1997年 6月 1日
Application note Designing With Logic (Rev. C) 1997年 6月 1日
Application note SN54/74HCT CMOS Logic Family Applications and Restrictions 1996年 5月 1日
Application note Using High Speed CMOS and Advanced CMOS in Systems With Multiple Vcc 1996年 4月 1日

設計與開發

如需其他條款或必要資源,請按一下下方的任何標題以檢視詳細頁面 (如有)。

開發板

14-24-LOGIC-EVM — 適用於 14 針腳至 24 針腳 D、DB、DGV、DW、DYY、NS 和 PW 封裝的邏輯產品通用評估模組

14-24-LOGIC-EVM 評估模組 (EVM) 設計用於支援任何 14 針腳至 24 針腳 D、DW、DB、NS、PW、DYY 或 DGV 封裝的任何邏輯裝置。

使用指南: PDF | HTML
TI.com 無法提供
封裝 引腳 下載
SOP (NS) 14 檢視選項
TSSOP (PW) 14 檢視選項

訂購與品質

內含資訊:
  • RoHS
  • REACH
  • 產品標記
  • 鉛塗層/球物料
  • MSL 等級/回焊峰值
  • MTBF/FIT 估算值
  • 材料內容
  • 資格摘要
  • 進行中可靠性監測
內含資訊:
  • 晶圓廠位置
  • 組裝地點

支援與培訓

內含 TI 工程師技術支援的 TI E2E™ 論壇

內容係由 TI 和社群貢獻者依「現狀」提供,且不構成 TI 規範。檢視使用條款

若有關於品質、封裝或訂購 TI 產品的問題,請參閱 TI 支援。​​​​​​​​​​​​​​

影片