PMP10407

具有快速负载瞬态响应的通用交流输入、5V/10A/50W PSR 反激电源参考设计

PMP10407

设计文件

概述

PMP10407 是一种基于 UCC28730 初级侧调节 (PSR) 控制器的准谐振反激式电源,它展示了如何使用唤醒器件 UCC24650,以便在系统处于低频运行时从低负载情况下实现快速负载瞬态响应。通过使用 PSR 拓扑从而省去光耦合器,可有效提升可靠性并降低系统成本。在 25% 的负载下,此设计可实现低于 50mW 的待机功率损失以及超过 86% 的效率。此外,此设计还采用 UCC24610 同步整流控制器并展示了如何使用 UCC24650 的 ENS 引脚输出在低负载情况下强制执行二极管整流,从而降低待机功率损失。

特性
  • 85VAC 至 265VAC,50/60Hz 输入,5V/10A/50W 输出
  • 快速瞬态响应,在 0A 到 5A 的负载步进下偏差 <250mV
  • 4 点效率均值超过 84%
  • 10% 负载 (5W) 时效率高于 79%
  • 待机功耗小于 50mW
  • 输出短路保护
输出电压选项 PMP10407.1
Vin (Min) (V) 85
Vin (Max) (V) 265
Vout (Nom) (V) 5
Iout (Max) (A) 10
Output Power (W) 50
Isolated/Non-Isolated Isolated
Input Type AC
Topology Flyback- DCM
企业系统
个人电子产品
??image.gallery.download_zh_CN?? 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

TIDUA85.PDF (1269 K)

参考设计的测试结果,包括效率图表,测试前提条件等

TIDRFN8.PDF (159 K)

设计布局和元件的详细原理图

TIDRFN9.PDF (127 K)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDRFO0.PDF (116 K)

元件放置方式设计布局的详细原理图

TIDRFO2.ZIP (700 K)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

TIDCAK7.ZIP (240 K)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDRFO1.PDF (289 K)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

MOSFET

CSD18501Q5A采用 5mm x 6mm SON 封装的单路、3.2mΩ、40V、N 沟道 NexFET™ 功率 MOSFET

数据表: PDF | HTML
交流/直流和直流/直流控制器(外部 FET)

UCC24610次级侧同步整流器控制器

数据表: PDF | HTML
交流/直流和直流/直流控制器(外部 FET)

UCC24650用于快速瞬态初级侧调节的 200V 唤醒监控器

数据表: PDF | HTML
交流/直流和直流/直流控制器(外部 FET)

UCC28730具有 CVCC 和唤醒监控功能的零功耗待机 PSR 反激式控制器

数据表: PDF | HTML
线性和低压降 (LDO) 稳压器

TPS71550mA、24V、超低 IQ、低压降 (LDO) 稳压器

数据表: PDF | HTML

技术文档

star
= TI 精选文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 1
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
* 测试报告 PMP10407 Test Results 2015年 6月 29日

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题
查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频