PMP10596

24V 输入 700mA 输出降压稳压器 LED 驱动器 - 参考设计

PMP10596

设计文件

概述

PMP10596 参考设计是一款基于 SIMPLE SWITCHER® LM46002 降压稳压器的 LED 驱动器。该驱动器电路板的输入电压为 24V +/-25%,输出电流为 700mA,最多可驱动 4 个串联的 LED。LM46002 是一款具有集成 FET 的 60V、2A 同步降压稳压器,其在本设计中配置为高效恒流转换器。该配置是通过将电流感测电阻两端的电压用作反馈信号来实现。为降低感测电阻的功耗,本设计采用了 2V 基准电压通过电阻网络来偏置 FB 引脚,从而使等效反馈基准电压变为 0.35V(低于 LM46002 的 1V 反馈电压)。本参考电路板提供 3 种调光方案,即可以通过电位计、模拟电压或 PWM 信号来调节输出电流。此外,还提供了简单而灵活的控制方案来调节 LED 亮度,并且增添了输出过压保护功能以防止 LED 出现开路故障。

特性

• 24V +/-25% 输入电压范围,最多可驱动 4 个 LED
• 能够以高达 94% 的效率驱动 4 个 LED
• 采用简单的电压偏置电路来降低感测电阻功耗
• 3 种灵活的调光选项
• LED 开路保护
• 此电路板已经过测试,且包含设计文件和测试报告。

输出电压选项 PMP10596.1
Vin (Min) (V) 18
Vin (Max) (V) 30
Vout (Nom) (V) 16
Iout (Max) (A) .7
Output Power (W) 11.2
Isolated/Non-Isolated Non-Isolated
Input Type DC
Topology Buck- Synchronous
??image.gallery.download_zh_CN?? 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

TIDU760.PDF (516 K)

参考设计的测试结果,包括效率图表,测试前提条件等

TIDRCQ0.PDF (227 K)

设计布局和元件的详细原理图

TIDRCQ1.PDF (92 K)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDC889.ZIP (286 K)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDRCQ2.PDF (526 K)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

AC/DC 和 DC/DC 转换器(集成 FET)

LM460023.5V 至 60V、2A 同步降压转换器

数据表: PDF | HTML
并联电压基准

LM4040-N100ppm/°C 精密微功耗并联电压基准

数据表: PDF | HTML

技术文档

未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 1
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
测试报告 PMP10596 Test Results 2015年 1月 27日

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题
查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频