PMP11329

13V@4.6A 电源通用线路参考设计

PMP11329

设计文件

概述

通过通用线路实现 13V/60W 电源。这是一种在连续导通模式下运行的同步反激式转换器,它在次级上使用 TI 的同步整流器控制器。

特性
  • 通用线路输入
  • 同步整流
  • 低成本
  • 低待机电流
输出电压选项 PMP11329.1
Vin (Min) (V) 90
Vin (Max) (V) 265
Vout (Nom) (V) 13
Iout (Max) (A) 4.6
Output Power (W) 59.8
Isolated/Non-Isolated Isolated
Input Type AC
Topology Flyback- Synchronous
??image.gallery.download_zh_CN?? 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

TIDUCI2.PDF (399 K)

参考设计的测试结果,包括效率图表,测试前提条件等

TIDROB8.PDF (123 K)

设计布局和元件的详细原理图

TIDROB9.PDF (61 K)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDCCT5.ZIP (532 K)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

MOSFET

CSD19533Q5A采用 5mm x 6mm SON 封装的单通道、9.5mΩ、100V、N 沟道 NexFET™ 功率 MOSFET

数据表: PDF | HTML
交流/直流和直流/直流控制器(外部 FET)

LM502130V、1MHz 电流模式 PWM 控制器

数据表: PDF | HTML
交流/直流和直流/直流控制器(外部 FET)

UCC24630具有超低待机电流的同步整流器控制器

数据表: PDF | HTML
并联电压基准

TL431可调精密并联稳压器

数据表: PDF | HTML

技术文档

star
= TI 精选文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 1
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
* 测试报告 PMP11329 Test Results 2016年 10月 31日

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题
查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频