PMP31182
使用四种不同拓扑的隔离式辅助电源参考设计
PMP31182
概述
此参考设计展示了四种隔离式辅助电源设计,分别采用 PSR 反激式、推挽式、LLC 谐振和隔离式 DCDC 模块几种不同拓扑。这些拓扑都具有特定的优势,但同时也存在各种权衡。在尽可能保持相似电气参数的情况下,我们使用四种硬件设计充分比较了这些拓扑。这些设计的输入和输出电压均为 15V,最大负载电流为 100mA。
特性
-
采用 PSR 反激式、推挽式、隔离式直流/直流模块和 LLC 谐振等不同拓扑的隔离式辅助电源设计
不同隔离式辅助电源拓扑的充分比较
使用类似电气参数对不同拓扑电路设计进行比较分析
输出电压选项 | PMP31182.1 |
---|---|
Vin (Min) (V) | 12 |
Vin (Max) (V) | 18 |
Vout (Nom) (V) | 15 |
Iout (Max) (A) | .1 |
Output Power (W) | 1.5 |
Isolated/Non-Isolated | Isolated |
Input Type | DC |
Topology | Flyback |
我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。
设计文件和产品
设计文件
下载现成的系统文件,加快您的设计过程。
产品
在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。
AC/DC 和 DC/DC 转换器(集成 FET)
LM25180-Q1 — 具有 65V、1.5A 集成功率 MOSFET 的汽车类 42V 输入电压 PSR 反激式转换器
数据表: PDF | HTML隔离式电源模块(集成变压器)
UCC14130-Q1 — 汽车类、1.5W、12V 至 15V 输入电压、12V 至 15V 输出电压、高密度、> 3kVRMS 隔离式直流/直流模块
数据表: PDF | HTML技术文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 1
类型 | 标题 | 下载最新的英文版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
测试报告 | Isolated Bias Power Supply Reference Designs Using Four Different Topologies | PDF | HTML | 2024年 2月 12日 |