PMP41043

由 C2000 和 GaN 实现 CCM 图腾柱 PFC 和电流模式 LLC 的 1.6kW 参考设计

PMP41043

设计文件

概述

此参考设计在使用 C2000 F28004x 微控制器的半桥 LLC 级上演示了一种混合迟滞控制 (HHC) 方法,这是一种电流模式控制方法。该硬件基于 TIDA-010062 1kW、80 Plus 钛金级、GaN CCM 图腾柱无桥 PFC 和半桥 LLC 参考设计。通过另行添加感应卡实现了混合迟滞控制,从而在谐振电容器上重新生成电压。

与单环路电压模式控制方法 (VMC) 相比,该 HHC LLC 级具有更好的瞬态响应和易于控制的环路设计。

特性
  • 电流模式控制的 LLC
  • 10kHz 环路带宽
  • 恢复时间小于 100µs
  • 在满负载转换下偏差小于 500mV
输出电压选项 PMP41043.1
Vin (Min) (V) 100
Vin (Max) (V) 264
Vout (Nom) (V) 12
Iout (Max) (A) 84
Output Power (W) 1008
Isolated/Non-Isolated Isolated
Input Type AC
Topology Boost- PFC^Half Bridge- LLC^PFC- Boost
??image.gallery.download_zh_CN?? 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

PDF | HTML
TIDT306.PDF (874 K)

参考设计的测试结果,包括效率图表,测试前提条件等

TIDMB03.ZIP (746 K)

设计布局和元件的详细原理图

TIDMB04.PDF (153 K)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDMB05.PDF (524 K)

元件放置方式设计布局的详细原理图

TIDMB07.ZIP (24426 K)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

TIDCGB1.ZIP (428 K)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDMB06.PDF (2313 K)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

AC/DC 和 DC/DC 转换器(集成 FET)

TPS560430具有高效睡眠模式的 SIMPLE SWITCHER® 36V 600mA 降压稳压器

数据表: PDF | HTML
C2000 实时微控制器

TMS320F280049具有 100MHz 频率、FPU、TMU、256KB 闪存、CLA、PGA、SDFM 的 C2000™ 32 位 MCU

数据表: PDF | HTML
模拟电流检测放大器

INA18026V、350kHz 电流检测放大器

数据表: PDF | HTML
氮化镓 (GaN) 功率级

LMG3410R070具有集成驱动器和保护功能的 600V 70mΩ GaN

数据表: PDF | HTML
氮化镓 (GaN) 功率级

LMG3422R050具有集成驱动器、保护和温度报告功能的 600V 50mΩ GaN FET

数据表: PDF | HTML
精密运算放大器 (Vos<1mV)

OPA2376双通道、低噪声、低静态电流、精密运算放大器

数据表: PDF | HTML
隔离式栅极驱动器

UCC21222具有禁用引脚、可编程死区时间和 8V UVLO 的 3.0kVrms 4A/6A 双通道隔离式栅极驱动器

数据表: PDF | HTML
隔离式栅极驱动器

UCC21540具有双输入、DT 引脚和 8V UVLO、采用 DW 或 DWK 封装的 5.7kVrms、4A/6A 双通道隔离式栅极驱动器

数据表: PDF | HTML
霍尔效应电流传感器

TMCS1100±600V basic isolation, 20Arms 80kHz Hall-effect current sensor with external reference

数据表: PDF | HTML
高速运算放大器 (GBW ≥ 50MHz)

OPA3652.2V、50MHz 低噪声单电源轨到轨运算放大器

数据表: PDF | HTML

技术文档

未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 1
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
测试报告 1.6-kW RefDes W/ CCM Totem Pole PFC & Current-Mode LLC Realized by C2000 & GaN PDF | HTML 2022年 10月 24日

相关设计资源

硬件开发

评估板
TMDSCNCD280025C TMS320F280025C evaluation module for C2000™ MCU controlCARD™
子卡
LMG3410-HB-EVM LMG3410R070 600V 70mΩ GaN 半桥子卡 TMDSCNCD280039C TMS320F280039C C2000™ MCU controlCARD™ 评估模块 TMDSCNCD280049C F280049C evaluation module for C2000™ MCU controlCARD™

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题
查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频