PMP7917

40W 双路输出反激转换器 (4V@3.5A)

PMP7917

设计文件

概述

PMP7917 is a dual output flyback converter capable of 40W output power. This design uses the LM5021-1 current-mode PWM controller. The operating input voltage range is 40V to 60. The outputs are 6V at 4.33A and 4V at 3.5A. Self-driven synchronous operation is employed for the secondary rectifiers, resulting in good cross regulation.

输出电压选项 PMP7917.1 PMP7917.2
Vin (Min) (V) 40 40
Vin (Max) (V) 60 60
Vout (Nom) (V) 6 4
Iout (Max) (A) 4.33 3.5
Output Power (W) 25.98 14
Isolated/Non-Isolated Isolated Isolated
Input Type DC DC
Topology Flyback- Synchronous Flyback- Synchronous
??image.gallery.download_zh_CN?? 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

SNVU275.PDF (655 K)

参考设计的测试结果,包括效率图表,测试前提条件等

SNVR269.PDF (140 K)

设计布局和元件的详细原理图

SNVR270.PDF (93 K)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

交流/直流和直流/直流控制器(外部 FET)

LM502130V、1MHz 电流模式 PWM 控制器

数据表: PDF | HTML

技术文档

未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 1
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
测试报告 PMP7917 Test Results 2013年 4月 29日

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题
查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频