PMP8906
隔离型 CCM 反激产生 12V/10A
PMP8906
概述
The following design is a 60W Flyback which uses the UCC3809 and the UCC39002. It creates a 12V@10A output by employing dual 12V@5A. The system functions in the continuous conduction mode.
输出电压选项 | PMP8906.1 |
---|---|
Vin (Min) (V) | 51 |
Vin (Max) (V) | 57 |
Vout (Nom) (V) | 12 |
Iout (Max) (A) | 10 |
Output Power (W) | 120 |
Isolated/Non-Isolated | Isolated |
Input Type | DC |
Topology | Flyback- CCM |
我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。
设计文件和产品
设计文件
下载现成的系统文件,加快您的设计过程。
技术文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 1
类型 | 标题 | 下载最新的英文版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
测试报告 | PMP8906 Test Results | 2013年 7月 19日 |