PMP9637

面向音频应用的汽车升压电源

PMP9637

设计文件

概述

PMP9637 四相升压电源采用紧凑外形,可通过高效的升压直流/直流转换将 8.5V 至 18V 输入汽车电池电压转换为 44V@17A 输出,适合音频应用。TPS40090 四相 PWM 控制器与两 (2) 个 UCC27324D 4A 双 FET 驱动器及 CSD18534Q5A 60V NexFET 结合使用,在仅 120mm x 70mm 的面积内提供 748W 输出功率。

特性

• 在输入电压为 14V、输出电压为 44V/7A 时效率 >95%
• 总电源面积为 120mmx70mm
• 200mV 峰间输出电压负载瞬态响应
• 10mV 峰间输出电压
• 顺畅的单调启动
• 四相交错模式有助于降低输入和输出纹波电流、加快负载瞬态响应、加强电源处理能力、提升热性能以及提高稳定性

  • 在输入电压为 14V、输出电压为 44V/7A 时效率 >95%
  • 总电源面积为 120mmx70mm
  • 200mV 峰间输出电压负载瞬态响应
  • 10mV 峰间输出电压
  • 顺畅的单调启动
  • 四相交错模式有助于降低输入和输出纹波电流、加快负载瞬态响应、加强电源处理能力、提升热性能以及提高稳定性

??image.gallery.download_zh_CN?? 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

SLUUB00.PDF (1120 K)

参考设计的测试结果,包括效率图表,测试前提条件等

SLURAR2A.PDF (162 K)

设计布局和元件的详细原理图

SLURAR3A.PDF (102 K)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDRBK4.ZIP (114 K)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

SLUC536.ZIP (157 K)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDRBK3.ZIP (98 K)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

MOSFET

CSD18534Q5A采用 5mm x 6mm SON 封装的单路、9.8mΩ、60V、N 沟道 NexFET™ 功率 MOSFET

数据表: PDF | HTML
交流/直流和直流/直流控制器(外部 FET)

TPS400904 通道多相降压直流/直流控制器

数据表: PDF
低侧驱动器

UCC27324同相 4A/4A 双通道低侧栅极驱动器

数据表: PDF | HTML

技术文档

未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 1
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
测试报告 PMP9637 Test Results 2014年 10月 27日

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题
查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频