TIDA-00121

具有集成 MPPT 充电器的太阳能街灯

TIDA-00121

设计文件

概述

此设计是一种具有 700mA LED 驱动器的 12A 最大功率点跟踪 (MPPT) 太阳能充电控制器。此设计面向低功率太阳能充电器和 LED 驱动器解决方案,如太阳能街灯。此设计能够通过来自 12V 面板的 10A 输出电流为 12V 电池充电。但是,此设计只需将 MOSFET 改为 60V 额定部件即可轻松适应 24V 系统。另外,此设计可通过 700mA 电流驱动高达 15 个串联 LED。仅仅对硬件做极小的改动就可以将设计调整为适应高达 1.1A 的 LED 电流。TI 提供了一种适合低功率负载的完整太阳能逆变系统。此外,这种设计考虑了现实情况,如电池反向保护、适合 12V 铅酸电池的内置电池充电曲线以及高效设计。综合这些优点,客户可以根据自己的设计开发出新产品并加快投入市场的时间。

特性
  • 高效率:MPPT 充电器大于 95%,LED 驱动器大于 90%
  • 支持 15VDC - 22VDC 输入电压范围
  • 适合 12V 铅酸电池的内置充电曲线
  • 灵活设计,只需改为 60V MOSFET 即可适应 24V 面板
  • 能够通过 700mA 电流驱动 15 个 LED
  • 电路板外形:100 mm x 45 mm x 32 mm
??image.gallery.download_zh_CN?? 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

TIDU220.PDF (1318 K)

参考设计的测试结果,包括效率图表,测试前提条件等

TIDR395.PDF (48 K)

设计布局和元件的详细原理图

TIDR396.ZIP (28 K)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDRWI3.ZIP (797 K)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

TIDC275.ZIP (268 K)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

MOSFET

CSD18533Q5A采用 5mm x 6mm SON 封装的单路、5.9mΩ、60V、N 沟道 NexFET™ 功率 MOSFET

数据表: PDF | HTML
MOSFET

CSD18534Q5A采用 5mm x 6mm SON 封装的单路、9.8mΩ、60V、N 沟道 NexFET™ 功率 MOSFET

数据表: PDF | HTML
MSP430 微控制器

MSP430F5132具有 8KB 闪存、1KB SRAM、10 位 ADC、比较器、DMA 和 16 位高分辨率计时器的 25MHz MCU

数据表: PDF | HTML
低侧驱动器

UCC27517采用 SOT-23 封装、具有 5V UVLO 和 13ns 传播延迟的 4A/4A 单通道栅极驱动器

数据表: PDF | HTML
半桥驱动器

LM25101具有 8V UVLO 和 TTL 输入的 3A、2A 或 1A 半桥栅极驱动器

数据表: PDF | HTML
线性和低压降 (LDO) 稳压器

TLV704150mA、24V、超低 IQ、低压降 (LDO) 稳压器

数据表: PDF | HTML

开始开发

软件

技术文档

star
= TI 精选文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 1
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
* 测试报告 TIDA-00121 Test Results 2014年 1月 29日

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题
查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频