TIDA-00290

PoE PSE Type 2 (30W) IEEE 802.3at 完全自主的四端口解决方案

TIDA-00290

设计文件

概述

该参考设计是完全自主的 IEEE802.3at 2 类 (30W) 以太网供电 (PoE) 4 端口电源设备 (PSE)。提供了两个非标准大功率端口 (< 60W) 的附加配置。两种配置都支持在 1000BASE-T 端口中传输千兆位以太网数据。

该参考设计由两个板构成:

  • 主板 (TPS23861EVM-612)
  • 子板 (TPS23861EVM-613)

子卡具有两个 TPS23861 IEEE 802.3at PoE PSE 控制器器件。主板提供一个用于连接子板的多端口基础平台接口。此外,主板还提供了用于连接两个可选板的接口:MSP-EXP430G2 LaunchPad™(如果需要自定义电源管理可编程性)和 USB 转 GPIO 接口适配器(如果需要基于 PC GUI 的电源管理配置)。

该参考设计已经过全面的 PoE 测试,并通过了所有业界公认的一致性/互操作性测试套件,客户可以安心复制/粘贴该设计。2 层 PCB、子卡设计可在低成本平台上提供上述所有特性。

特性
  • TPS23861 PSE 器件默认采用完全自主模式,因此不需要任何数字接口
  • 通过了 UNH-IOL PoE 一致性/互操作性和 Sifos 1 类/2 类测试套件
  • 支持四个 IEEE802.3at 2 类 (30W) 端口和两个非标准大功率 (< 60W) 端口
  • 整个设计由单个直流电源供电。由一个板载 3.3V 稳压器 (LM5007) 提供逻辑电源
  • I2C 接口支持通过基于 PC 的 GUI 或基于微控制器的代码进行编程
  • 端口开启状态 LED 以完全自主模式提供简单的状态指示
输出电压选项 TIDA-00290.1
Vin (Min) (V) 44
Vin (Max) (V) 57
Vout (Nom) (V) 48
Iout (Max) (A) .6
Output Power (W) 28.8
Isolated/Non-Isolated Isolated
Input Type DC
Topology POE
??image.gallery.download_zh_CN?? 观看带字幕的视频 视频

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

TIDC530.ZIP (2482 K)

设计布局和元件的详细原理图

TIDC531.ZIP (1078 K)

设计布局和元件的详细原理图

TIDR923.PDF (274 K)

设计布局和元件的详细原理图

TIDR924.PDF (171 K)

设计布局和元件的详细原理图

TIDR925.PDF (97 K)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDR926.PDF (94 K)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDR927.PDF (328 K)

元件放置方式设计布局的详细原理图

TIDR928.PDF (274 K)

元件放置方式设计布局的详细原理图

TIDC528.ZIP (318 K)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDC529.ZIP (204 K)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDR929.PDF (2179 K)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

TIDR930.PDF (1190 K)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

AC/DC 和 DC/DC 转换器(集成 FET)

LM50079V 至 75V 宽输入电压、500mA 恒准时非同步降压稳压器

数据表: PDF | HTML
数字隔离器

ISO7241C四通道 3/1 25Mbps 数字隔离器

数据表: PDF | HTML
电源设备

TPS23861具有自主模式的 2 线对、2 类、4 通道 PoE PSE

数据表: PDF | HTML

开始开发

硬件

评估板

TPS23861EVM-612 — TPS23861EVM:TPS23861 四路 IEEE 802.3at 以太网供电 PSE 控制器评估模块

TPS23861EVM-612 采用 TPS23861 PSE 控制器,支持 2 型和高功率四对 PD 负载。

登录以订购
In stock / Out of stock
数量限制: 此限制是为了保护样片库存以支持客户设计评估阶段使用,将会在库存充裕时取消此限制。
TI.com 上无现货

软件

代码示例或演示

SLVC573 TPS23861 Power over Ethernet MSP430 Reference Code for Basic Applications

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

产品
电源设备
TPS23861 具有自主模式的 2 线对、2 类、4 通道 PoE PSE

SLVC573 TPS23861 Power over Ethernet MSP430 Reference Code for Basic Applications

close
最新版本
版本: 01.00.00.0B
发布日期: 01 三月 2016
产品
电源设备
TPS23861 具有自主模式的 2 线对、2 类、4 通道 PoE PSE

技术文档

未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 3
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
技术文章 May the forced UPOE be with you 2015年 6月 15日
应用手册 University of New Hampshire Interoperability Lab Interoperability Test, TPS23861 2014年 6月 11日
应用手册 University of New Hampshire Interoperability Lab Conformance Test, TPS23861 2014年 4月 25日

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题
查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频