TIDA-00624

具有 DFP 控制器的 USB Type-A 转 USB TypeC SS(超高速)MUX 参考设计

TIDA-00624

设计文件

概述

该适配器可将 USB 标准主机 A 类端口转换为 C 类 DFP(面向下游的端口),同时对默认的 1.5A 和 3.0A VBUS 电流电平提供支持。TUSB2522 通过将 2:1 USB 3.1(高达 10 Gbps)多路复用器与 DFP 控制器相集成来监控 C 类配置通道 (CC) 引脚从而简化此设计,进而可确定多路复用器选择的插头方向以及用于控制 VCONN 和 VBUS 电源开关的器件连接。

特性
  • 即插即用设计
  • 此参考设计可脱离传统 A 型 USB 连接的 5V VBUS 输入而运行
  • 此参考设计可根据 C 型插头方向和 Ra 检测来提供通过 CC 引脚的 VCONN
  • 提供 DIP 开关来为不同 C 型电流模式运行情况配置相应的 CC
??image.gallery.download_zh_CN?? 观看带字幕的视频 视频

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

TIDUA91.PDF (1059 K)

参考设计的测试结果,包括效率图表,测试前提条件等

TIDRFP8.PDF (126 K)

设计布局和元件的详细原理图

TIDRFP9.PDF (159 K)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDRFQ1.PDF (178 K)

元件放置方式设计布局的详细原理图

TIDCAL2.ZIP (333 K)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDRFQ0.PDF (831 K)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

AC/DC 和 DC/DC 转换器(集成 FET)

TPS62082采用 2mm x 2mm 小外形尺寸无引线 (SON) 封装的 1.2A 高效降压转换器.3.3V 输出电压(最小值)

数据表: PDF | HTML
ESD 保护二极管

TPD4E05U06适用于 USB、HDMI 和高速接口的四通道 0.5pF、5.5V、±12kV ESD 保护二极管

数据表: PDF | HTML
ESD 保护二极管

TPD6E05U06适用于 USB、HDMI 和高速接口的 6 通道 0.5pF、5.5V、±12kV ESD 保护二极管

数据表: PDF | HTML
USB 电源开关和充电端口控制器

TPS2046B低电平有效的双通道、0.25A 负载、2.7-5.5V、70mΩ USB 电源开关

数据表: PDF
USB 集线器和控制器

HD3SS2522带 DFP 控制器的 10Gbps USB 3.1 Type-C 多路复用器

数据表: PDF | HTML
电子保险丝和热插拔控制器

TPS259102.9V 至 20V、30mΩ、0.8A 至 6.5A 电子保险丝

数据表: PDF

开始开发

硬件

评估板

3220DFP-DGLEVM — 具有 SuperSpeed 2:1 多路复用器的 HD3SS3220 Type-C 下行端口控制器评估模块

The HD3SS3220 DFP Dongle EVM is designed to evaluate HD3SS3220 devices for DFP implementations.  This EVM can also be used as a hardware reference design for any implementation using the HD3SS3220 with a USB-C connector.
用户指南: PDF
登录以订购
In stock / Out of stock
数量限制: 此限制是为了保护样片库存以支持客户设计评估阶段使用,将会在库存充裕时取消此限制。
TI.com 上无现货

技术文档

star
= TI 精选文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 1
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
* 测试报告 TIDA-00624 Test Procedure 2015年 6月 30日

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题
查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频