TIDA-00771

效率高达 97% 且具有堵转电流限制的 10.8V/250W 紧凑型无刷直流电机驱动器参考设计

TIDA-00771

设计文件

概述

TIDA-00771 是适用于由 3 节锂离子电池供电(电压范围为 5V 到 12.6V)的电动工具中三相无刷直流 (BLDC) 电机的 20A RMS 驱动器。该设计是可实现基于传感器的梯形控制的 45 x 50 mm 紧凑型驱动器。该设计使用一个分立式紧凑型基于 MOSFET 的三相逆变器,可提供 20A RMS 连续(持续 1 秒的 70A 峰值)绕组电流,无需任何外部冷却装置或散热器。栅极驱动器的转换率控制和电荷泵可确保在 5V 至 12.6V 之间实现最大逆变器效率(>97%,10.8V 直流)并具有最佳 EMI 性能。逐周期过流保护功能可防止功率级出现大的堵转电流,并且板可以在高达 55°C 的环境温度下工作。小巧的外形支持在靠近电池组的位置放置板,高效率使电池的持续时间更长,70A 的峰值电流容量可在电动工具中提供高瞬时峰值扭矩。

特性
  • 运行电压范围为 5V 至 12.6V(3 节锂离子电池),并具有高达 20A 的 RMS 连续(持续 1 秒的 70A 峰值)绕组电流,无需散热器或气流
  • PCB 外形小巧:45mm x 50mm
  • 通过使用栅极驱动器的转换率控制和电荷泵功能,在 5V 至 12.6V 之间实现最佳逆变器效率(>97%,10.8V)并具有最佳 EMI 性能
  • 逐周期过流保护,响应时间小于 1us,通过 VDS 传感提供短路闩锁保护
  • 击穿保护、欠压保护、过温保护和转子堵转保护
??image.gallery.download_zh_CN?? 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

ZHCU145A.PDF (6291 K)

参考设计概述和经过验证的性能测试数据

TIDRKY9.PDF (797 K)

设计布局和元件的详细原理图

TIDRKZ0.PDF (56 K)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDRKZ1.ZIP (165 K)

元件放置方式设计布局的详细原理图

TIDCBZ1.ZIP (261 K)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDRKZ2.PDF (2015 K)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

BLDC 驱动器

DRV8305具有电流分流放大器和 SPI 的最大 45V 三相智能栅极驱动器

数据表: PDF | HTML
MOSFET

CSD17576Q5B采用 5mm x 6mm SON 封装的单路、2.9mΩ、30V、N 沟道 NexFET™ 功率 MOSFET

数据表: PDF | HTML
MSP430 微控制器

MSP430G2553具有 16KB 闪存、512B SRAM、比较器、UART/SPI/I2C、计时器的 16MHz MCU

数据表: PDF
同相缓冲器和驱动器

SN74LVC126AFour-channel, 1.65V to 3.6V buffers with three-state outputs

数据表: PDF | HTML
模拟温度传感器

LMT87具有 -13.6mV/°C 增益的 ±2°C 2.7V 至 5.5V 模拟输出温度传感器

数据表: PDF | HTML

开始开发

软件

技术文档

未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 2
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
设计指南 TI 参考设计具有堵转电流限制功能的10.8V/250W 高效(97%) 紧凑型无刷直流电机驱动器参考设计 (Rev. A) 英语版 (Rev.A) 2016年 10月 12日
技术文章 How to minimize MOSFET conduction loss in battery-powered motor drives PDF | HTML 2016年 6月 29日

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题
查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频