TIDA-01004
采用 100 万像素成像仪、Bayer 视频输出和同轴电缆供电技术的汽车摄像头模块参考设计
TIDA-01004
概述
The TIDA-01004 reference design is a remote automotive camera module that connects over a high speed serial video interface to a display or machine vision processing system. It uses TIs FPD-Link III SerDes technology to transmit uncompressed MegaPixel video data, bidirectional control signals and power either over shielded twisted pair or coax cable.
特性
- Space optimized design fits on a single PCB 20x20 mm
- 1M pixel image sensor AR0140AT from Aptina providing 10/12 bit raw image data
- Single Rosenberger Fakra coax connector for digital video, power, control and diagnostics
- Power supply optimized for small size and high efficiency
- Diagnostic and built in self test (BIST) for ASIL B applications
我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。
设计文件和产品
设计文件
下载现成的系统文件,加快您的设计过程。
产品
在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。
AC/DC & DC/DC converters (integrated FET)
TPS62170-Q1 — 采用 2x2 QFN 封装的 3-17V 0.5A 车用降压转换器
数据表: PDF | HTMLAC/DC & DC/DC converters (integrated FET)
TPS62231-Q1 — 采用 1x1.5mm SON 封装且具有 1.8V 固定输出电压的汽车类 2V 至 6V、500mA 降压转换器
数据表: PDFFPD-Link 串行器/解串器
DS90UB933-Q1 — 适用于 1MP/60fps 和 2MP/30fps 摄像头的 12 位 100MHz FPD-Link III 串行器
数据表: PDF | HTML技术文档
= TI 精选文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 2
类型 | 标题 | 下载最新的英文版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | 设计指南 | Automotive Camera Module Design With 1MPixel Imager, Bayer Video Design Guide (Rev. A) | 2018年 1月 23日 | |||
设计指南 | 采用100 万像素成像仪、Bayer 视频输出和同轴电缆供电技术 的汽车摄像头模块设计 | 最新英语版本 (Rev.A) | 2017年 8月 1日 |