TIDA-01012

无线物联网、低功耗 Bluetooth®、4½ 位、100kHz 真正 RMS 数字万用表

TIDA-01012

设计文件

概述

现在,通过物联网 (IoT) 环境,很多产品变得“触手可及”,其中包括数字万用表 (DMM) 等测试设备。TIDA-01012 参考设计由德州仪器 (TI) 的 SimpleLink™ 超低功耗无线微控制器 (MCU) 平台实现,该设计展示了一款 4.5 位的 100kHz 连网真 RMS(均方根值)数字万用表,具有蓝牙低能耗连接、NFC 蓝牙配对®以及采用 TI 的 CapTIvate™ 技术实现的自动唤醒功能。 

特性
  • 4.5 位 (50K) 计数分辨率
  • 支持无线 MCU 的蓝牙低耗能 (BLE),适用于物联网 (IoT ) 无线应用
  • 自动唤醒,由 CapTIvate 电容式触控技术实现
  • 低功率设计与电源管理系统
  • BLE 移动应用程序配对,由 NFC 动态界面实现
  • 基于固件的真 RMS 测量
??image.gallery.download_zh_CN?? 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

ZHCU205B.PDF (3424 K)

参考设计概述和经过验证的性能测试数据

TIDRNY5.PDF (1290 K)

设计布局和元件的详细原理图

TIDRNY6.PDF (135 K)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDRNY7.PDF (639 K)

元件放置方式设计布局的详细原理图

TIDRNY9.ZIP (1908 K)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

TIDCCQ4.ZIP (1021 K)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDRNY8.PDF (1928 K)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

低功耗 2.4GHz 产品

CC2640具有 128kB 闪存的 SimpleLink™ 32 位 Arm Cortex-M3 低功耗 Bluetooth® 无线 MCU

数据表: PDF | HTML
AC/DC 和 DC/DC 转换器(集成 FET)

TPS62740具有 360nA Iq 的 2.2V 至 5.5V 输入、超低功耗 300mA 降压直流/直流转换器

数据表: PDF | HTML
ESD 保护二极管

TPD1E10B06采用 0402 和 SOD-523 封装的 12pF、±5.5V、±30kV ESD 保护二极管

数据表: PDF | HTML
MSP430 微控制器

MSP430FR2532具有 8 个触摸 IO(8 个传感器)、8KB FRAM、1KB SRAM、15 个 IO、10 位 ADC 的电容式触控 MCU

数据表: PDF | HTML
MSP430 微控制器

MSP430FR2533具有 16 个触摸 IO(24 个传感器)、16KB FRAM、2KB SRAM、19 个 IO、10 位 ADC 的电容式触控 MCU

数据表: PDF | HTML
MSP430 微控制器

MSP430FR2632具有 8 个触摸 IO(16 个传感器)、8KB FRAM、2KB SRAM、15 个 IO、10 位 ADC 的电容式触控 MCU

数据表: PDF | HTML
MSP430 微控制器

MSP430FR2633具有 16 个触摸 IO(64 个传感器)、16KB FRAM、4KB SRAM、19 个 IO、10 位 ADC 的电容式触控 MCU

数据表: PDF | HTML
Precision ADCs

ADS8885具有真差分输入、SPI 接口和菊花链的 18 位、400kSPS、单通道 SAR ADC

数据表: PDF
串联电压基准

REF3325采用 3 引脚 SOT-23、3 引脚 SC70 和 8 引脚 UQFN 封装的 2.5V、30ppm/°C 温漂、3.9µA 电压基准

数据表: PDF | HTML
全差分放大器

THS4531超低功耗 0.25mA、RRO、全差动放大器

数据表: PDF | HTML
其他无线产品

RF430CL330H动态双接口 NFC 应答器

数据表: PDF | HTML
模拟开关和多路复用器

TS3A24159具有 1.8V 输入逻辑电平的 0.3Ω 导通状态电阻、3.3V、2:1 (SPDT)、2 通道模拟开关

数据表: PDF | HTML
模拟开关和多路复用器

TS5A31660.9Ω 导通状态电阻、5V、1:1 (SPST)、单通道模拟开关(高电平有效)

数据表: PDF | HTML
电池充电器 IC

BQ24232具有动态电源管理和 10.5V 过压保护的 USB 友好型 0.5A 锂离子电池充电器

数据表: PDF | HTML
电池电量监测

BQ27426带有预编程化学成分的单节电池系统侧电池电量监测计

数据表: PDF | HTML
监控器和复位 IC

TPS3422具有可配置的延迟和复位脉冲的单通道按钮控制器

数据表: PDF | HTML
精密运算放大器 (Vos<1mV)

OPA333微功耗、1.8V、17µA 零漂移 CMOS 精密运算放大器

数据表: PDF | HTML
线性和低压降 (LDO) 稳压器

TPS782具有使能功能和 -40°C 至 +125°C 工作温度范围的 150mA、毫微级 IQ、低压降稳压器

数据表: PDF | HTML
自动方向电压转换器

LSF0002适用于开漏或推挽应用的超小型自动双向转换器

数据表: PDF | HTML
自动方向电压转换器

LSF0102双通道双向多电压电平转换器

数据表: PDF | HTML
自动方向电压转换器

LSF0204适用于漏极开路和推挽应用的 4 位双向多电压电平转换器

数据表: PDF | HTML
通用运算放大器

OPA313单路、5.5V、1MHz、低静态电流 (50μA)、RRIO 运算放大器

数据表: PDF

开始开发

软件

技术文档

未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 1
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
设计指南 无线物联网、Bluetooth® 低耗能、4½ 位、100kHz 真正RMS 数字万用表参考设计 (Rev. B) 英语版 (Rev.B) 2017年 9月 5日

相关设计资源

参考设计

参考设计
TIDA-00879 高度集成的 4 1/2 数字低功耗手持式数字万用表 (DMM) 平台参考设计 TIDA-01014 适用于低功耗工业物联网现场计量的增强型高精度电池电量监测计参考设计 TIDC-01012 适用于 IoT 计量的工业 4.0 NFC 和 Bluetooth® 低功耗用户接口参考设计

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题
查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频