TIDA-01411

2 类 PoE PSE、6kV 雷电浪涌参考设计

TIDA-01411

设计文件

概述

此参考设计基于 TI TPS23861 供电设备 (PSE) 控制器,为以太网供电 (PoE) PSE 系统提供雷电浪涌保护解决方案。实施这种保护的必要性通常取决于 PSE 的目标运行环境和 PSE 的固有隔离特性。对于工业(NVR、DVR 等)和电信(以太网交换机、网关等)应用,雷电浪涌保护是系统中的重要设计考虑因素。

特性
  • 采用 TPS23861 的 4 端口自动模式 PoE PSE 解决方案
  • 自动模式/半自动模式/手动模式可灵活地为标准或非标准 PD 供电
  • 能够通过 6kV 共模浪涌测试和 4kV 差模浪涌测试
??image.gallery.download_zh_CN?? 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

ZHCU426A.PDF (2991 K)

参考设计概述和经过验证的性能测试数据

TIDRUZ1.PDF (471 K)

设计布局和元件的详细原理图

TIDRUZ2.PDF (58 K)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDRUZ3.PDF (375 K)

元件放置方式设计布局的详细原理图

TIDRUZ5A.ZIP (1430 K)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

TIDCEC3.ZIP (325 K)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDRUZ4A.PDF (1965 K)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

电源设备

TPS23861具有自主模式的 2 线对、2 类、4 通道 PoE PSE

数据表: PDF | HTML
AC/DC 和 DC/DC 转换器(集成 FET)

LM50197.5-100V 宽输入电压,100mA 恒定导通时间同步降压稳压器

数据表: PDF
I2C 隔离器

ISO15412.5kVrms、隔离式单向时钟、双向 I2C 隔离器

数据表: PDF | HTML
数字隔离器

ISO7221B双通道、1/1、5Mbps 数字隔离器

数据表: PDF | HTML

技术文档

未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 1
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
设计指南 2 类PoE PSE、6kV 雷电浪涌参考设计 (Rev. A) 英语版 (Rev.A) 2018年 3月 9日

相关设计资源

硬件开发

评估板
TPS23861EVM-612 TPS23861EVM:TPS23861 四路 IEEE 802.3at 以太网供电 PSE 控制器评估模块

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题
查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频