TIDEP0033

具有信号路径延迟补偿的 SPI 主控协议参考设计

TIDEP0033

设计文件

概述

利用工业通信子系统中的可编程实时单元 (PRU-ICSS),您无需使用 FPGA、CPLD 或 ASIC 即可支持实时关键型应用。
该参考设计介绍了如何在 PRU-ICSS 上实现具有信号路径延迟补偿的 SPI 主协议。该参考设计支持 ADS8688 SPI 时钟频率高达 16.7MHz 的 32 位通信协议。

特性
  • 带可调节信号路径延迟补偿的 SPI 主协议(无需外部硬件即可实现信号路径延迟补偿)
  • 频率高达 16.7MHz 的 SPI 时钟
  • 支持 ADS8688 SPI 通信协议
  • 自动测量已知二级响应的信号路径延迟
  • 该 PRU-ICSS 固件已通过 TIDA-00164(ADS8688 和 ISO7141CC)验证,包含固件源代码、实施说明和入门说明。
??image.gallery.download_zh_CN?? 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

TIDUA38A.PDF (1141 K)

参考设计概述和经过验证的性能测试数据

TIDRF78.PDF (248 K)

设计布局和元件的详细原理图

TIDRF79.PDF (124 K)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDRF80.ZIP (447 K)

元件放置方式设计布局的详细原理图

TIDRF82.ZIP (384 K)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

TIDCAG2.ZIP (5563 K)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDRF81.ZIP (447 K)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

Precision ADCs

ADS8688具有双极输入范围的 16 位 500kSPS 8 通道单电源 SAR ADC

数据表: PDF | HTML
与门

SN74AUP2G082 通道、2 输入、0.8V 至 3.6V 低功耗 (< 1uA) 与门

数据表: PDF | HTML
与门

SN74LVC1G08单通道、2 输入、1.65V 至 5.5V 32mA 驱动强度与门

数据表: PDF
基于 Arm 的处理器

AM4379Sitara 处理器: Arm Cortex-A9、PRU-ICSS、EtherCAT、3D 图形

数据表: PDF | HTML
多开关检测接口 (MSDI) IC

SN65HVS882用于工业自动化和过程控制的 34V、8 通道数字输入串行器

数据表: PDF
多通道 IC (PMIC)

TPS65910具有 4 个直流/直流转换器、8 个 LDO 和 RTC 的 6mm x 6mm QFN 封装系列集成电源管理 IC (PMIC)

数据表: PDF | HTML
数字隔离器

ISO7141CC四通道 3/1 50Mbps 数字隔离器

数据表: PDF | HTML
汽车 LED 驱动器

TPIC2810配备 I2C 接口的 8 位 LED 驱动器

数据表: PDF
线性和低压降 (LDO) 稳压器

TPS717具有使能功能的 150mA、高 PSRR、低 IQ、低压降稳压器

数据表: PDF | HTML
线性和低压降 (LDO) 稳压器

TPS766 250mA 超低 IQ 低压降稳压器

数据表: PDF | HTML
隔离式 CAN 收发器

ISO1050隔离式 5V CAN 收发器

数据表: PDF | HTML

开始开发

软件

技术文档

star
= TI 精选文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 1
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
* 设计指南 SPI Master With Signal Path Delay Compensation on PRU-ICSS Design Guide (Rev. A) 2015年 7月 13日

相关设计资源

硬件开发

评估板
TMDSIDK437X AM437x 工业开发套件 (IDK)

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题
查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频