PMP8853
采用 NexFET 电源块且具有 PMBus 的 12V 输入紧凑型双路 10A 负载点参考设计
PMP8853
概述
PMP8553 参考设计是一种具有 PMBus 的小型双路 10A POL 解决方案,其尺寸为 0.75" x 0.975" (19mm x 24.8mm)。它展示了高密度 PoL 中的 NexFET 电源块 CSD87330。它还能为低电流轨添加 PMBus 功能。使用电阻器选件可将其轻松配置为双路 10A 或单路 20A 输出。它适用于数字高密度低电流电源轨 (<20A)。
特性
- 8V 至 14V 输入,3.3V/8A 和 1V/10A 输出
- 1V 输出、300kHz 条件下的峰值效率为 89%
- 总解决方案尺寸:0.75" x 0.975" (19mm x 24.8mm)
- 可选择单路 20A
- 支持 PMBus 的裕量调节和定序
输出电压选项 | PMP8853.1 | PMP8853.2 |
---|---|---|
Vin (Min) (V) | 8 | 8 |
Vin (Max) (V) | 14 | 14 |
Vout (Nom) (V) | 3.3 | 1 |
Iout (Max) (A) | 8 | 10 |
Output Power (W) | 26.4 | 10 |
Isolated/Non-Isolated | Non-Isolated | Non-Isolated |
Input Type | DC | DC |
Topology | Buck- Synchronous | Buck- Synchronous |
我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。
设计文件和产品
设计文件
下载现成的系统文件,加快您的设计过程。
产品
在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。
技术文档
= TI 精选文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 1
类型 | 标题 | 下载最新的英文版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | 测试报告 | PMP8853 Test Results | 2017年 12月 11日 |