PMP9806

适用于 TPS61088 升压转换器的精确输出电流限制电路参考设计

PMP9806

设计文件

概述

This reference design delivers an accurate output current limit solution for the TPS61088 boost converter. This feature is realized by an output current sense resistor and a low cost operational amplifier. When the output current is higher than the current limit point, the output of the operational amplifier will be higher than the TPS61088’s 1.204V reference voltage. So the output voltage drops. If the output current continuously increases, the output voltage will be further decreased. Thus the maximum output power will always be limited below a certain level.

特性
  • 2.7V to 4.2V input voltage range
  • 5V/3A, 9V/2A and 12V/1.5A output capability
  • Accurate output current limit point
  • Low cost and small solution size
  • Ideal for power bank and other maximum output power limited Boost Converter applications
输出电压选项 PMP9806
Vin (Min) (V) 3
Vin (Max) (V) 4.2
Vout (Nom) (V) 9
Iout (Max) (A) 2
Output Power (W) 18
Isolated/Non-Isolated Non-Isolated
Input Type DC
Topology Boost- Synchronous
??image.gallery.download_zh_CN?? 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

ZHCU221.PDF (1327 K)

参考设计的测试结果,包括效率图表,测试前提条件等

TIDRQU8.PDF (137 K)

设计布局和元件的详细原理图

TIDRQU9.PDF (87 K)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDRQV0.PDF (90 K)

元件放置方式设计布局的详细原理图

TIDRQV2.ZIP (349 K)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

TIDCDE9.ZIP (489 K)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDRQV1.PDF (312 K)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

AC/DC 和 DC/DC 转换器(集成 FET)

TPS6108810A 全集成同步升压转换器

数据表: PDF | HTML

技术文档

未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 1
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
测试报告 适用于TPS61088 升压转换器的精确输出电流限制电路参考设 计 英语版 2017年 10月 20日

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题
查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频