TIDA-00782

采用 DLP® 技术的便携式、高亮度 HD 投影显示器参考设计

TIDA-00782

设计文件

概述

此参考设计采用 DLP Pico™ 0.45 英寸 WXGA 显示芯片组,可以为投影显示应用(配件投影仪、智能投影仪、移动智能电视以及例如类似于笔记本电脑、膝上型电脑和热点内的投影功能的内置投影仪)使用高清分辨率。设计中使用的芯片组包含 DLP4501 (.45 WXGA) DMD 和 DLPC6401 显示控制器。可以在以下链接下面访问该外部 LED 驱动器参考设计:PMP4356

特性
  • 面向 DLP4501 高清芯片组的参考设计,包括 DLP4501 DMD 和 DLPC6401 控制器
  • 参考设计包含详细的原理图、光绘文件和 BOM,有助于快速轻松地将 DLP 投影显示集成到各种各样的显示应用中
??image.gallery.download_zh_CN?? 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

TIDUAU4.PDF (75 K)

参考设计概述和经过验证的性能测试数据

TIDRHU8.PDF (40 K)

设计布局和元件的详细原理图

TIDRHU9.PDF (545 K)

设计布局和元件的详细原理图

TIDRHV0.PDF (196 K)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDRHV1.PDF (265 K)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDRHV2.ZIP (718 K)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

≤ 0.47 英寸阵列 pico 产品

DLPC6401适用于高亮度便携显示屏的 DLP® 显示控制器

数据表: PDF | HTML
AC/DC 和 DC/DC 转换器(集成 FET)

LM50023.1V 至 75V 宽输入电压、0.5A 电流模式升压、反激式、Sepic 转换器

数据表: PDF | HTML
AC/DC 和 DC/DC 转换器(集成 FET)

TPS652514.5V 至 18V 输入、3A/2A/2A 输出、三路同步降压转换器

数据表: PDF | HTML
ESD 保护二极管

SN65220单路通用串行总线端口瞬态抑制器

数据表: PDF | HTML
ESD 保护二极管

TPD2E001适用于 USB 2.0 且具有 1nA 最大漏电流和 VCC 引脚的双路 1.5pF、5.5V、±8kV ESD 保护二极管

数据表: PDF | HTML
LCD 和 OLED 显示电源和驱动器

TPS65145具有完全集成的正电荷泵、3.3V LDO 控制器、0.96A 最小升压电流限制和故障检测的 4 通道 LCD 偏置

数据表: PDF | HTML
MOSFET

CSD17301Q5A采用 5mm x 6mm SON 封装的单路、3mΩ、30V、N 沟道 NexFET™ 功率 MOSFET

数据表: PDF
MOSFET

CSD87350Q5D采用 5mm x 6mm SON 封装的 40A、30V、N 沟道同步降压 NexFET™ 功率 MOSFET 电源块

数据表: PDF | HTML
Precision ADCs

ADS7924具有智能系统功耗控制功能的 12 位 4 通道多路输入 SAR ADC

数据表: PDF | HTML
RS-232 收发器

MAX3232具有 +/-15kV ESD 保护的 3V 至 5.5V 双通道 250kbps RS-232 线路驱动器/接收器

数据表: PDF
与门

SN74AHC1G08单通道、2 输入、2V 至 5.5V 高速 (9ns) 与门

数据表: PDF | HTML
扬声器放大器

TPA6011A4具有直流音量控制和立体声耳机驱动器的 3W、立体声、AB 类音频放大器

数据表: PDF
数字温度传感器

TMP100采用 SOT-23 封装、具有 I2C/SMBus 接口的 2C 数字温度传感器

数据表: PDF | HTML
比较器

LM393商业级双通道差分比较器

数据表: PDF | HTML
监控器和复位 IC

TL7712A适用于 12V 系统的单电源监控器,具有可编程延迟时间

数据表: PDF | HTML
芯片与晶圆服务

LM393-MIL双路差动比较器

数据表: PDF | HTML
通用收发器

SN74AHCT1G04具有 TTL 兼容型 CMOS 输入的单通道 4.5V 至 5.5V 反相器

数据表: PDF | HTML

技术文档

未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 1
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
设计指南 TIDA-00782 Test Results 2015年 9月 30日

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题
查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频