TIDA-01348

适用于汽车 LED 照明系统的 CISPR 25 5 类 7.5W 额定功率尾灯参考设计

TIDA-01348

设计文件

概述

本参考设计适用于汽车类尾灯应用。该设计采用由同步降压转换器 (LM53601-Q1) 供电的 TPS92638-Q1 线性 LED 驱动器,该转换器可直接通过汽车电池电压供电。该设计无需 CMCC 滤波器即可符合 CISPR 25 5 类传导发射和辐射发射标准。本参考设计还可提高效率。

特性
  • 9V 至 36V 宽输入电压范围支持 2.1MHz 集成式低 Iq 降压转换器中的八通道 LED 照明
  • 具有频率为 2.1MHz 的同步降压转换器
  • 用于所有开关转换器的单差分滤波器
  • 符合 CISPR 25 5 类调频无线电频带标准,无需共模扼流圈
  • 所有器件均提供符合 AEC-Q100 标准的版本
输出电压选项 TIDA-01348.1 TIDA-01348.2
Vin (Min) (V) 9 7.7
Vin (Max) (V) 36 7.7
Vout (Nom) (V) 7.7 6
Iout (Max) (A) 1 .96
Output Power (W) 7.7 5.76
Isolated/Non-Isolated Non-Isolated Non-Isolated
Input Type DC DC
Topology Buck- Synchronous Linear Regulator
??image.gallery.download_zh_CN?? 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

ZHCU223.PDF (5642 K)

参考设计概述和经过验证的性能测试数据

TIDRQR3.PDF (299 K)

设计布局和元件的详细原理图

TIDRQR4.PDF (86 K)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDRQR5.PDF (392 K)

元件放置方式设计布局的详细原理图

TIDRQR7.ZIP (20 K)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

TIDCDD9.ZIP (322 K)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDRQR6.PDF (9569 K)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

AC/DC 和 DC/DC 转换器(集成 FET)

LM53601-Q1汽车类 3.5V 至 36V、1A 同步 2.1MHz 降压转换器

数据表: PDF | HTML
汽车 LED 驱动器

TPS92638-Q1具有 PWM 调光功能的汽车类 8 通道线性 LED 驱动器

数据表: PDF | HTML
精密运算放大器 (Vos<1mV)

TLC2274A-Q1汽车类高级 LinCMOS™ 轨到轨四路精密运算放大器

数据表: PDF | HTML

技术文档

未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 1
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
设计指南 适用于汽车LED 照明系统的CISPR 25 5 类7.5W 额定功率尾 灯参考设计 英语版 2017年 10月 20日

相关设计资源

参考设计

参考设计
TIDA-00677 基于降压 + 线性 LED 驱动器系统的 CISPR25 汽车尾灯参考设计 TIDA-00846 汽车类高侧调光后灯参考设计

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题
查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频