TIDA-050000

适用于 Xilinx® Zynq®-7、Spartan®-7 和 Zynq®-7000 FPGA 的集成电源参考设计

TIDA-050000

设计文件

概述

该参考设计是一种可扩展的电源设计,旨在为基于 FPGA 的 Artix-7、Spartan-7 和 Zynq-7000 系列器件供电。此设计接收来自标准直流电源的电力,并通过明确的 Samtec 插座端子板连接方式为 Xilinx 芯片组和 DDR 存储器的所有电源轨供电。

此设计具有可扩展性,能够支持最基本的 Spartan-7 FPGA 器件和配备千兆位级收发器 (MGT) 的更复杂 Artix-7 FPGA,最高可支持配备双核Arm Cortex-A9 处理器。由于其设计可扩展且与 Xilinx 系列设备非常相似,所以该参考设计基于 Xilinx Zynq UltraScale+ MPSoC 的 TIDA-01480 电源参考设计。

特性
  • 13 个可通过硬件配置的电源轨
  • 轻松更改硬件中的任何输出电压
  • 只需 1 个输入电压
  • 是以下 Xilinx 产品的理想电源:Artix-7 和 Spartan-7 FPGA、Zynq-7000 和 Zynq-7000S SoC
  • 小型 3.5' x 2.5' PCB,适合作为原型设计工具使用
输出电压选项 TIDA-050000.1 TIDA-050000.10 TIDA-050000.11 TIDA-050000.12 TIDA-050000.13 TIDA-050000.2 TIDA-050000.3 TIDA-050000.4 TIDA-050000.5 TIDA-050000.6 TIDA-050000.7 TIDA-050000.8 TIDA-050000.9
Vin (Min) (V) 4.3 4.3 4.3 4.3 4.3 4.3 4.3 4.3 4.3 4.3 4.3 4.3 4.3
Vin (Max) (V) 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6
Vout (Nom) (V) .9 .85 1.8 3.3 .675 1.35 1.2 1.8 3.3 1.8 3.3 .9 1.8
Iout (Max) (A) 8 1 .2 .2 2 2 1.7 1.2 1 .2 .2 1.7 1.2
Output Power (W) 7.2 .85 .36 .66 1.35 2.7 2.04 2.16 3.3 .36 .66 1.53 2.16
Isolated/Non-Isolated Non-Isolated Non-Isolated Non-Isolated Non-Isolated Non-Isolated Non-Isolated Non-Isolated Non-Isolated Non-Isolated Non-Isolated Non-Isolated Non-Isolated Non-Isolated
Input Type DC DC DC DC DC DC DC DC DC DC DC DC DC
Topology Buck- Synchronous Buck- Synchronous Linear Regulator Linear Regulator Other Buck- Synchronous Buck- Synchronous Buck- Synchronous Buck- Synchronous Linear Regulator Linear Regulator Buck- Synchronous Buck- Synchronous
??image.gallery.download_zh_CN?? 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

ZHCU461.PDF (1494 K)

参考设计概述和经过验证的性能测试数据

TIDRVV3.ZIP (2607 K)

设计布局和元件的详细原理图

TIDRVV4.ZIP (699 K)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDRVV5.ZIP (1680 K)

元件放置方式设计布局的详细原理图

TIDRVV7.ZIP (2438 K)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

TIDCEK2.ZIP (2539 K)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDRVV6.PDF (4126 K)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

AC/DC 和 DC/DC 转换器(集成 FET)

TPS568215具有 D-CAP3 控制功能的 4.5V 至 17V、8A 同步 SWIFT™ 降压转换器

数据表: PDF | HTML
AC/DC 和 DC/DC 转换器(集成 FET)

TPS62067采用 2x2 SON 封装的 3MHz、2A 降压转换器

数据表: PDF | HTML
多通道 IC (PMIC)

TPS51200具有用于 DDR2、DDR3、DDR3L 和 DDR4 的 VTTREF 缓冲基准的 3A 灌电流/拉电流 DDR 终端稳压器

数据表: PDF | HTML
多通道 IC (PMIC)

TPS65023B6 通道电源管理 IC (PMIC),具有 3 个 DC/DC、3 个 LDO 以及 I2C 接口和 DVS

数据表: PDF | HTML

技术文档

未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 1
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
设计指南 集成电源参考设计 英语版 2018年 3月 19日

相关设计资源

硬件开发

评估板
TPS51200EVM TPS51200 灌电流/拉电流 DDR 终端稳压器 TPS568215EVM-762 TPS568215 同步降压 SWIFT 转换器评估模块 TPS62065-67EVM-347 用于 3MHz、2A 降压转换器的评估模块 TPS65023BEVM-664 TPS65023B 评估模块

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题
查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频