TIDC-ZLIGHT2-W
Weiße, dimmbare und mit ZigBee vernetzte LED-Beleuchtung für Heim- und Gebäudeautomation
TIDC-ZLIGHT2-W
Überblick
This design features a wirelessly controlled, USB-powered light. Four white LEDs are connected in a single string driven by a TPS61061 LED driver which in turn is controlled by a CC2531 ZigBee Wireless MCU. This provides a low-cost and high-efficiency solution, suitable for connected lighting networks and Internet of Things (IoT) system applications.
Merkmale
- Standard-based connected light (ZigBee)
- ZigBee Light Link and ZigBee Home Automation application profile compatible
- Low cost
- High efficiency
- Works with TI ZigBee Light Link development kit (CC2531ZDK-ZLL)
- Can connect to gateways and support cloud control
Eine voll bestückte Platine wurde nur für Test- und Leistungsvalidierung entwickelt. Sie wird nicht zum Verkauf angeboten.
Designdateien und Produkte
Designdateien
Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.
Detaillierter Überblick über das Design-Layout zur Bestimmung der Position der Komponenten
Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern
Dateien für 3D-Modelle oder 2D-Zeichnungen von IC-Komponenten
Designdatei mit Informationen zur physikalischen Platinenschicht der Design-Platine
Leiterplattenschicht-Plotdatei zur Erstellung des Design-Layouts der Leiterplatte
Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten
Produkte
Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.
CC2531-RF4CE — Drahtlose ZigBee- und IEEE 802.15.4-RF4CE-MCU mit bis zu 256 kB Flash-Speicher und 8 kB MCU
Entwicklung starten
Technische Dokumentation
| Typ | Titel | Neueste englische Version herunterladen | Datum | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Anwendungshinweis | DN041 -- Using CC253X or CC254X with Dipole PCB Antenna | 24.01.2013 |
Support und Schulungen
TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren
Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.
Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.