El DRV8329AEVM es una etapa de accionamiento de CC sin escobillas de 30 A trifásica basada en el controlador de puerta DRV8329A para motores de corriente continua sin escobillas (BLDC). El DRV8329 incorpora tres diodos para el funcionamiento del arranque sin la necesidad de diodos externos. El dispositivo incluye un amplificador de derivación de corriente para medición de corriente del lado bajo, regulador de caída baja (LDO) de 80 mA, pin de control de tiempo muerto, pin de nivel de sobrecorriente de tensión de drenaje a fuente (VDS) y pin de apagado del controlador Gaet. El EVM incluye interruptores, potenciómetros y resistencias para evaluar estas configuraciones, así como la capacidad de configuración para la variante A (modulación por ancho de pulsos [PWM] 6x) y la variante B (PWM 3x) del dispositivo DRV8329.
Se pueden suministrar hasta 60 V al EVM, y el LDO integrado del DRV8329 genera el voltaje de compuerta necesario para el suministro de GVDD de arranque. Se incluyen LED de estado para todas las fuentes de alimentación, así como un LED de fallo para la realimentación del usuario. El launchpad C2000 (LAUNCHXL‑F280049C) es necesario para este kit y se utiliza para controlar el DRV8329AEVM con un algoritmo trapezoidal con sensor, así como para supervisar y reportar fallos.
Funcionamiento de 4.5 V a 60 V, corriente de salida pico de puente H de 30 A
- Derivación integrada para la medición combinada de corriente de fuente de lado bajo
- Configurabilidad para las variantes A y B del DRV8329
- Interruptores, resistencias y potenciómetros para velocidad, tiempo de inactividad, VDSLVL y control de apagado del controlador de compuerta
- LED de alimentación y LED de fallo para comentarios del usuario
- Firmware trapezoidal con sensor C2000 (LAUNCHXL‑F280049C) y GUI disponibles